Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Vergleichstabellen

Vergleichstabelle für Data Matrix ECC 200 Codegrößen

Data Matrix verschlüsselt Zeichen in Form eines Bitstroms. Die tatsächliche Größe des Codes hängt von einer Vielzahl unabhängiger Faktoren ab. Dazu gehören:

  1. Die Größe der Datenmenge.
  2. Die Art der Daten (numerisch, alphanumerisch, Sonderzeichen, etc.).
  3. Die Drucktechnik - und damit die zu wählende Modulgröße.

Die Modulgröße, d. h. die Abmessung einer einzelnen Datenzelle, kann im Prinzip frei gewählt werden. Die Struktur desCodes ist an keine festen Dimensionen gebunden. Wie klein ein Modul gedruckt werden kann, hängt allein vom Druckverfahren ab. Ob das Ergebnis ein lesbarer Code ist, ergibt sich aus Einhaltung der Spezifikationen für die Druckqualität, die in der ISO Norm DIS 16022 beschrieben sind. Bei nachfolgender Tabelle wurden Thermo-Transfer-Drucker als Referenz für den Größenvergleich herangezogen. Oft werden bei Data Matrix Anwendungen aber Direktmarkierungsverfahren genutzt. Die Kategorie c) geht von einer Modulgröße von ca. 0,2 mm aus. Dies ist ein typischer Wert auch für Direktbeschriftung mittels kontaktlosem Inkjet oder Laser. Bei Letzterem können auch deutlich kleinere Modulgrößen erreicht werden, jedoch muß im Einzelfall u. a. geprüft werden, ob dann die Mindestanforderungen bezüglich des Kontrasts noch erreicht werden können.


Symbolgröße Daten Druckerauflösung Modulgröße Codegröße
num./
alphanum.
300dpi 600dpi Kantenlänge
10x10

6/3 a) 5 dots
b) 4 dots
c)
10 dots
8 dots
5 dots
0,42
0,33
0,21
4,2mm x 4,2mm
3,3mm x 3,3mm
2,1mm x 2,1mm
12x12

Data Matrix Code
10/6 a)
b)
c)
5mm x 5mm
4mm x 4mm
2,5mm x 2,5mm
14x14

Data Matrix Code
16/10 a)
b)
c)
5,9mm x 5,9mm
4,6mm x 4,6mm
3mm x 3mm
16x16

Data Matrix Code
24/16 a)
b)
c)
6,7mm x 6,7mm
5,3mm x 5,3mm
3,4mm x 3,4mm
18x18

Data Matrix Code
36/25 a)
b)
c)
7,6mm x 7,6mm
6mm x 6mm
3,8mm x 3,8mm
20x20

Data Matrix Code
44/31 a) 5 dots
b) 4 dots
c)
10 dots
8 dots
5 dots
0,42
0,33
0,21
8,4mm x 8,4mm
6,6mm x 6,6mm
4,2mm x 4,2mm
22x22

Data Matrix Code
60/43 a)
b)
c)
9,2mm x 9,2mm
7,3mm x 7,3mm
4,6mm x 4,6mm
24x24

Data Matrix Code
72/52 a)
b)
c)
10,1mm x 10,1mm
7,9mm x 7,9mm
5mm x 5mm
26x26

Data Matrix Code
88/64 a)
b)
c)
10,9mm x 10,9mm
8,6mm x 8,6mm
5,5mm x 5,5mm
32x32

Data Matrix Code
124/91 a)
b)
c)
13,4mm x 13,4mm
10,6mm x 10,6mm
6,7mm x 6,7mm
36x36

Data Matrix Code
127/127 a)
b)
c)
15,1mm x 15,1mm
11,9mm x 11,9mm
7,6mm x 7,6mm
40x40

Data Matrix Code
228/169 a)
b)
c)
16,8mm x 16,8mm
13,2mm x 13,2mm
8,4mm x 8,4mm
44x44

Data Matrix Code
288/214 a)
b)
c)
18,5mm x 18,5mm
14,5mm x 14,5mm
9,2mm x 9,2mm
48x48

Data Matrix Code
348/259 a)
b)
c)
20,2mm x 20,2mm
15,8mm x 15,8mm
10,1mm x 10,1mm

e-news

Abonnieren Sie unseren Newsletter und erhalten Sie regelmäßig Neuigkeiten und Wissenswertes aus der Welt der Automatisierung.

Abonnieren