Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Neigungssensor INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04
  • E1-Typgenehmigung
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 ... +85 °C
  • CAN-Bus mit SAE J1939 Protokoll
  • Messbereich -85° ... +85°

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Allgemeine Daten
TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich-85 ... 85 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,5 ° [-60°...+60°]
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,1 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 °
Temperatureinfluss≤ 0,004 °/K
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd650 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED, grün
StatusanzeigeLED, gelb
FehleranzeigeLED, rot
Elektrische Daten
Betriebsspannung5 ... 30 V DC
Leerlaufstrom≤ 100 mA
Leistungsaufnahme≤ 0,7 W
Schnittstelle
SchnittstellentypJ1939
AusgabecodeBinär-Code
Node ID0 ... 253 , parametrierbar
Übertragungsrate10 ... 1000 kBit/s , parametrierbar
Abschlussextern
Zykluszeitparametrierbar
SLOT Range-85 ... 85 °
SLOT Offset180 °
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Mechanische Daten
Anschlussart0,6 m, PUR-Kabel 5 x 0,5 mm2 Deutsch Stecker DTM04-6P
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Werkseinstellungen
Node ID30
Übertragungsrate250 kBit/s

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027271101
ECLASS 12.027271101
ECLASS 11.027271101
ECLASS 10.0.127271101
ECLASS 9.027271190
ECLASS 8.027270790
ECLASS 5.127270790
ETIM 9.0EC011640
ETIM 8.0EC003965
ETIM 7.0EC002544
ETIM 6.0EC002544
ETIM 5.0EC002544
UNSPSC 12.141114624

Details: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Konstruktion / Simulation: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP791 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ65 KB

Zulassungen: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
KBA10R-06756701ALLPDF535 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0724CALLPDF169 KB

Zugehörige Produkte: INY170D-F99-B20-0,6M-6DTM04

Zubehör
Abschlusswiderstand M12 Stecker gerade A-kodiert 5-polig, für DeviceNet, CANopenfa