Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Beschleunigungssensoren

Produkt auswählen

Produkt


Beschleunigungssensor, 2-achsig, E1-Typgenehmigung, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen fest eingestellt, Hohe Schockfestigkeit, Nullpunkt Teach-In, Messbereich -2 g ... +2 g, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa


Beschleunigungssensor, 1-achsig, E1-Typgenehmigung, Analogausgang 4 mA ... 20 mA, Auswertegrenzen fest eingestellt, Hohe Schockfestigkeit, Nullpunkt Teach-In, Messbereich -2 g ... +2 g, Erhöhte Störfestigkeit 100 V/mfa

Inertialmesssystem zur Neigungs-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, Dynamische Neigungsmessung trotz externer Beschleunigung, Einstellbare Bereiche zur Kompensation von externen Beschleunigungen, Störgrößen, Einstellbare Schwellen zur Detektion von Messwertüberschreitungen, Neigungs-, Beschleunigung- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, CAN-Bus mit CANopenfa

Inertialmesssystem zur Neigungs-, Beschleunigungs- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, Dynamische Neigungsmessung trotz externer Beschleunigung, Einstellbare Bereiche zur Kompensation von externen Beschleunigungen, Störgrößen, Einstellbare Schwellen zur Detektion von Messwertüberschreitungen, Neigungs-, Beschleunigung- und Drehratenmessung in jeweils 3 Achsen, CAN-Bus mit SAE J1939 Protokollfa

Ergebnisse eingrenzen