Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Neigungssensor, 1-achsig | |
Bereitschaftsverzug | 320 ms | |
Messbereich | 0 ... 360 ° | |
Absolute Genauigkeit | ≤ ± 0,15 ° | |
Ansprechverzug | ≤ 25 ms | |
Auflösung | ≤ 0,01 ° | |
Temperatureinfluss | ≤ 0,004 °/K | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 900 a bei 40 °C | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 4,5 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | ≤ 100 mA bei 5 V DC ≤ 25 mA bei 24 V DC |
|
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | MODBUS RTU | |
Node ID | 1 ... 247 , parametrierbar , Werkseinstellung 127 dezimal | |
Übertragungsrate | 2,4 ... 115200 kBit/s , parametrierbar in 7 Stufen , Werkseinstellung 19,2 kBit/s | |
Datenformat | gerade Parität, 1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits | |
Ausgangstreiber | Leitungstreiber RS485 | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Vibrationsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig , A-kodiert | |
Gehäusematerial | Aluminium, korrosionsbeständig | |
Schutzart | IP68 / IP69 | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 27 mm | |
Breite | 81 mm | |
Länge | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27271101 |
ECLASS 12.0 | 27271101 |
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 9.0 | EC011640 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Dieser Neigungssensor verfügt über eine MODBUS RTU-Schnittstelle. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner hohen Genauigkeit ist er bestens geeignet für Applikationen in den Bereichen Solar, Wind oder mobile Anwendungen.
Zu ihrer Sprachauswahl gibt es leider keine Dokumente. Bitte wählen Sie eine andere Sprache aus. |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-B30-***/INY***DH-F199-B30-*** | ENG | 1760 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2094 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
EDS file INX*-F199-B16-* (1-axis) / EDS-Datei INX*-F199-B16-* (1-achsig) | ZIP | 2 KB | |
EDS file INY*-F199-B16-* (2-axis) / EDS-Datei INY*-F199-B16-* (2-achsig) | ZIP | 2 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|