Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
INY340D-F99-2I-V15-Y310917
Allgemeine Daten |
Typ | Neigungssensor, 2-achsig |
Messbereich | X-Achse : 10 ... 350 ° Y-Achse : 135 ... 225 ° |
Absolute Genauigkeit | ≤ ± 0,5 ° |
Ansprechverzug | ≤ 25 ms |
Auflösung | ≤ 0,1 ° |
Reproduzierbarkeit | ≤ ± 0,1 ° |
Temperatureinfluss | ≤ 0,027 °/K |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 300 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
Betriebsanzeige | LED, grün |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
Leerlaufstrom | ≤ 25 mA |
Bereitschaftsverzug | ≤ 200 ms |
Analogausgang |
Ausgangstyp | 2 Stromausgänge 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse) |
Lastwiderstand | 0 ... 200 Ω bei UB = 10 ... 18 V 0 ... 500 Ω bei UB = 18 ... 30 V |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | 100 g gemäß DIN EN 60068-2-27 |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source |
E1-Typgenehmigung | 10R-04 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig |
Gehäusematerial | PA |
Schutzart | IP68 / IP69K |
Masse | 240 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 37 mm |
| Breite | 45 mm |
| Länge | 65 mm |
Werkseinstellungen |
Analogausgang (X) | 10 ° ... 350 ° |
Analogausgang (Y) | 135 ° ... 225 ° |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27271101 |
ECLASS 12.0 | 27271101 |
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 9.0 | EC011640 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Details:
INY340D-F99-2I-V15-Y310917
Konstruktion / Simulation:
INY340D-F99-2I-V15-Y310917
Zulassungen:
INY340D-F99-2I-V15-Y310917
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | PDF | 1806 KB
|
KBA | 10R-06756701 | ALL | PDF | 535 KB
|
Zugehörige Produkte:
INY340D-F99-2I-V15-Y310917
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa |
|