Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Neigungssensor, 2-achsig | |
Bereitschaftsverzug | 125 ms | |
Messbereich | ± 80 ° | |
Absolute Genauigkeit | ≤ ± 0,15 ° für Messbereich ≤ ± 60 ° ≤ ± 0,4 ° für Messbereich ≥ ± 60 ° |
|
Ansprechverzug | ≤ 100 ms | |
Auflösung | ≤ 0,01 ° | |
Temperatureinfluss | ≤ 0,004 °/K | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 700 a bei 40 °C | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Leerlaufstrom | ≤ 65 mA bei 10 V DC ≤ 60 mA bei 24 V DC |
|
Analogausgang | ||
Ausgangstyp | Stromausgang 4 ... 20 mA (1 Ausgang für jede Achse) |
|
Lastwiderstand | 270 Ω bei 10 V DC | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
Vibrationsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10 ... 2000 Hz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig , A-kodiert | |
Gehäusematerial | Aluminium, korrosionsbeständig | |
Schutzart | IP68 / IP69 | |
Masse | ca. 200 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 27 mm | |
Breite | 81 mm | |
Länge | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27271101 |
ECLASS 12.0 | 27271101 |
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 9.0 | EC011640 |
ETIM 8.0 | EC003965 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Dieser Neigungssensor verfügt über einen Analogausgang 4 mA ... 20 mA. Mit seinem robusten Gehäuse und seiner hohen Genauigkeit ist er bestens geeignet für Applikationen in den Bereichen Solar, Wind oder mobile Anwendungen.
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-IE2-***, INY***DH-F199-IE2-*** with Analog Interface and RS232-Programming Interface | ENG | 1665 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2127 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|