Der K-System-HART-Multiplexer ist als Master-/Slave-System ausgelegt. Bis zu 15 Slaves können an einen Master angeschlossen werden, jeder Slave bietet 16 HART-Kanäle. In voller Ausbaustufe kann ein HART-Multiplexer mit bis zu 256 HART-Feldgeräten kommunizieren. Dadurch können bis zu 7936 Feldgeräte über eine RS485-Schnittstelle mittels 31 HART-Multiplexern angeschlossen werden.