Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

Basisstation für IDM-Z1-* (Zone 1/21) IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0
  • Basis-/Ladestation für IDM-Z1-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21
  • Bluetooth-Schnittstelle

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

Produktbeschreibung
Basisstation für IDM-Z1-* (Zone 1/21)
Allgemeine Daten
Funkentfernung (Freifeld)max. 100 m
Elektrische Daten
Betriebsspannung4,9 V DC
Stromaufnahme480 mA
Schnittstelle
SchnittstellentypBluetooth V4.0 EDR , Class 1
Elektrische Schnittstellen: RS-232 , USB
Sendefrequenz2,4 ... 2,4835 GHz (ISM Band)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300328 V2.1.1:2016 , EN 301489-1 V2.2.0:2017 , EN 301489-17 V3.2.0:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
Mechanische Daten
SchutzartIP40
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungIBExU18ATEX1050
IECEx IBE 18.0009
KennzeichnungZone 1/21 Modell:
Ex-Hexagon II 2G Ex ib IIB T4 Gb
Ex-Hexagon II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.019200390
ECLASS 12.019200390
ECLASS 11.019200390
ECLASS 10.0.119200390
ECLASS 9.019200390
ECLASS 8.019200390
ECLASS 5.127242392
ETIM 9.0EC002999
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211711

Details: IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

Funktion

IDM-Z1-x64-B-* Bluetooth®-Basis-/Ladestationen werden mit IDM-Z1-x64-M-*-Handlesegeräten verwendet.

Für den Anschluss an Pepperl+Fuchs VisuNet HMI Komponenten sind verschiedene Anschlusskabel als Zubehör erhältlich.

Für nicht-explosionsgefährdete Bereiche sind weitere Modelle verfügbar.

Produktdokumentation: IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF228 KB

Zulassungen: IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateIBExU18ATEX1050ALLPDF1702 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx IBE 18.0009ALLLINK---
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6958AALLPDF83 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-6961AALLPDF61 KB

Zugehörige Produkte: IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

Zubehör von
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 1/21, Zugelassen für Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa
Zubehör
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG1 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG1 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa
Versorgungsmodul für IDM-Z1-*-Handlesegeräte und Basisstationen , AC- und DC-Stromversorgungen für IDM-Z1-*-Handlesegeräte und Basisstation, Betrieb in Zone 1/21 möglich, Robustes Aluminiumgehäusepa
1 m Anschlusskabel für kabelgebundes Handlesegerät mit M12-Stecker auf offenes Kabelende, Anschlusskabel für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-Z1-16x-D-1D-J1-S-* und 2-D-Scanner IDM-Z1-26x-D-2D-J1-S* und Bluetooth-Basisstation IDM-Z1-x6x-B-J1-BT-N0, 4-Draht mit Aderendhülsen, IDM Scanneranschluss über M12-Stecker, Hinweis: Unterstützt nur RS232 Scanner/Basisstationpa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, Serielles Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: seriell, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa
Zubehörkabel für IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte, USB-Verbindungskabel für Basisstation, Protokoll: USB, Kompatibel mit IDM-Zx-x6x-B-* Basisstation, Geeignet für Zone 1/21 & Zone 2/22, RJ50 (Cradle) auf M12-Steckerpa