|
|   |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'DPU3200-15FC-304A-V1-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'DPU3200-15FC-304A-V1-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa |
|
|
|
Das Produkt 'DPU3200-19SC-304A-V1-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'DPU3200-19SC-304A-V1-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa |
|
|
|
Das Produkt 'DPU3200-22FC-304A-V1-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'DPU3200-22FC-304A-V1-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa |
|
|
|
Das Produkt 'DPU3200-22GT-304A-V1-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'DPU3200-22GT-304A-V1-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr beständig gegen Reinigungsmittel dank Edelstahlfrontrahmen und nahtloser Glasflächen, Einfache Reinigung dank optimiertem Design, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa |
|
|
|
Das Produkt 'PSU1100-J1-AC-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PSU1100-J1-AC-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
AC-Netzteil, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC, Vollständige IP66-zugelassenpa |
|
|
|
Das Produkt 'PSU1100-J1-DC-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PSU1100-J1-DC-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
DC-Netzteil, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC, Vollständige IP66-zugelassenpa |
|
|
|
Das Produkt 'PSU1200-J2-AC-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PSU1200-J2-AC-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
AC-Netzteil, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC, Vollständige IP66-zugelassenpa |
|
|
|
Das Produkt 'PSU1200-J2-DC-N0' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'PSU1200-J2-DC-N0' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
DC-Netzteil, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC, Vollständige IP66-zugelassenpa |
|
|
|
Das Produkt 'ADAPTER-RJ45-DE9' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'ADAPTER-RJ45-DE9' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
RJ45 zu D-SUB9 Adapterkabel, Adapterkabel RJ45 zu DE9 D-SUB, Für VisuNet FLX und BTC22/BTC24, Länge: 19,5 cmpa |
|
|
|
Das Produkt 'BPC3200-N*' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'BPC3200-N*' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
Industrieller Box-PC, Intel Celeron der 7. Generation und i5 eingebettete Prozessor-Generation, Unterstützt hochleistungsfähigen M.2 NVMe-Speicher, Robustes, lüfterloses Industriedesign mit -20 ... +55 °C, Installationsflexibilität: Stand-Alone-PC, Panel-PC, System mit Gehäuse, Integrierte eigensichere USB-Ports für Tastaturanschlüssepa |
|
|
|   |