Zubehör von |
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2020 Generation, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 1/21 (2020 Generation, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 21,5-Zoll- (54,61-cm-) Display, 16:9-Widescreen-Format, passend zu den Engineeringstationen, Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware), Leichtbauweise, Full HD-Auflösung, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21pa |
|
|
|
|
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2020, Intel® Atom Apollo Lake Processor), 19-Zoll-Display (48 cm), PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem, Leichtbauweise, Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort, Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen, IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanadapa |
|
Zubehör |
|
|
|
Anschlusskabel für IDM-Zx-x6x-D-* kabelgebundene Handlesegeräte, Anschlusskabel für kabelgebundene IDM-Zx-x6x-D-* 1-D und 2-D Handheld Lesegeräte zum einfachen Anschluss von Pepperl+Fuchs VisuNet Geräten, Zugelassen für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX + IECEx), Kompatibel zu DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12-Buchse), M12-Stecker auf RJ50-Stecker mit zusätzlichem Dichtringpa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegeräte, kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®pa |
|
|
|
|
Anschlusskabel für IDM-Z1-x6x-D-* kabelgebundene Handlesegeräte, Anschlusskabel für kabelgebundene IDM-Z1-x6x-D-* 1-D und 2-D Handheld Lesegeräte zum einfachen Anschluss von Pepperl+Fuchs VisuNet Geräten, Zugelassen für Zone 1 + 21 (ATEX + IECEx), Kompatibel zu DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12-Buchse), M12-Stecker auf RJ50-Stecker mit zusätzlichem Dichtringpa |
|
|
|
|
Anschlusskabel für IDM-Z1-x6x-D-* kabelgebundene Handlesegeräte, Anschlusskabel für kabelgebundene IDM-Z1-x6x-D-* 1-D und 2-D Handheld Lesegeräte zum einfachen Anschluss von Pepperl+Fuchs VisuNet Geräten, Zugelassen für Zone 1 + 21 (ATEX + IECEx), Kompatibel zu DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12-Buchse), M12-Stecker auf RJ50-Stecker mit zusätzlichem Dichtringpa |
|
|
|
|
Serielles Verlängerungskabel für IDM-Zx-* Handheld-Barcode-Lesegeräte, Serielles Verlängerungskabel, Geeignet für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX & IECEx), M12-Buchse auf M12-Stecker, Protokoll: seriellpa |
|
|
|
|
Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegerät, kompatibel mit AG1 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG1 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®pa |
|
|
|
|
Anschlusskabel für IDM-Zx-x6x-D-* kabelgebundene Handlesegeräte, Anschlusskabel für kabelgebundene IDM-Zx-x6x-D-* 1-D und 2-D Handheld Lesegeräte zum einfachen Anschluss von Pepperl+Fuchs VisuNet Geräten, Zugelassen für Zone 1/21 und Zone 2/22 (ATEX + IECEx), Kompatibel zu DATL-IDM-DB-S-XX00-N0 (M12-Buchse), M12-Stecker auf RJ50-Stecker mit zusätzlichem Dichtringpa |
|
|
|
|
1 m Anschlusskabel für kabelgebundes Handlesegerät mit M12-Stecker auf offenes Kabelende, Anschlusskabel für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-Z1-16x-D-1D-J1-S-* und 2-D-Scanner IDM-Z1-26x-D-2D-J1-S* und Bluetooth-Basisstation IDM-Z1-x6x-B-J1-BT-N0, 4-Draht mit Aderendhülsen, IDM Scanneranschluss über M12-Stecker, Hinweis: Unterstützt nur RS232 Scanner/Basisstationpa |
|