Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Ex-i-Tastatur mit Joystick |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Tastatur mit Joystick | |
Passende Komponenten | SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS und SK-PC-D2-UU1-10-HS | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | Ex i, über Datenleitung | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Tastatur | 105 Kurzhubtasten Tastatur-Layout: US International, Deutsch, Französisch |
|
Joystick | ||
Treiber | Microsoft Mouse ® , USB | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | USB | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
|
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Konformität | ||
Schutzart | IP65 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % , nicht kondensierend | |
Mechanische Daten | ||
Material | Aluminium, eloxiert , Polyesterfolie | |
Masse | 1,2 kg (ohne Gehäuse) | |
Abmessungen | 502 mm x 222 mm x 66 mm | |
Durchbruchmaße | 450 mm x 152 mm | |
Kabellänge | 5 m / 1,8 m / 1 m | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | Zone 1/21 BVS 07 ATEX E 163 X Zone 2/22 BVS 21 ATEX E 009 X |
|
Kennzeichnung | Zone 1/21 II 2G Ex ib IIC T4 Gb II 2D Ex ib IIIB T135°C Db Zone 2/22 II 3G Ex ic IIC T4 Gc II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
Zugelassen für | EXTA4-*-Fx-K6; EXTA4-*-Tx-K6 (Equipment) Class I, Div 2; Gr A, B, C, D: T5 Class I, Zone 2, Grp IIC; T5 |
|
IECEx-Zulassung | ||
IECEx-Zertifikat | Zone 1/21 IECEx BVS 08.0022X Zone 2/22 IECEx BVS 08.0022X |
|
IECEx-Kennzeichnung | Zone 1/21 Ex ib IIC T4 Gb Ex ib IIIB T135°C Db Zone 2/22 Ex ic IIC T4 Gc Ex ic IIIB T135°C Dc |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200301 |
ECLASS 12.0 | 19200301 |
ECLASS 11.0 | 19200301 |
ECLASS 10.0.1 | 19200301 |
ECLASS 9.0 | 19200301 |
ECLASS 8.0 | 19200301 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC001692 |
ETIM 8.0 | EC001692 |
ETIM 7.0 | EC001692 |
ETIM 6.0 | EC001692 |
ETIM 5.0 | EC001692 |
UNSPSC 12.1 | 43211706 |
EXTA4-* ist eine eigensichere Tastatur mit Touchpad (EXTA4-*-K4*), Joystick (EXTA4-*-K6*) oder optischem Trackball (EXTA4-*-K8*). Die Schnittstellen von Maus und Tastatur sind als getrennte IS-Schaltkreise ausgeführt. Beide Stromkreise sind in einem Verbindungskabel zusammengeführt. (Verbindungskabel ist im Lieferumfang enthalten). Die Tastaturen sind für den Schalttafeleinbau oder für den Einbau in ein Gehäuse vorgesehen.
Die EXTA4-*-Tastatur ist als Zubehör für die Pepperl+Fuchs Workstations VisuNet GXP und VisuNet FLX konzipiert, kann aber auch als Stand-Alone-Tastatur in Kombination mit den vorhandenen Schranken verwendet werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 242 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 13524 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2021322309003618 (Singapore) | ALL | 3873 KB | |
Europe DEKRA EXAM ATEX Category 2 | BVS 07 ATEX E 163 X | ALL | 2570 KB | |
Europe DEKRA EXAM ATEX Category 3 | BVS 21 ATEX E 009 X | ALL | 1002 KB | |
Japan CML Certificate of Compliance | CML 21JPN2727X | ALL | 781 KB | |
Korea Ex ib | 22-AV4BO-0042X | ALL | 80 KB | |
Korea Ex ib | 2022-BO-0043 | ALL | 78 KB | |
Korea Ex ic | 22-AV4BO-0044 | ALL | 77 KB | |
Korea Ex ic | 22-AV4BO-0045 | ALL | 77 KB | |
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP, NWHP7) | ALL | 412 KB | |
UL Hazardous Location | E190294 (NWHP2, NWHP8) | ALL | 410 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 152 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5048 | ALL | 288 KB | |
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5046 | ALL | 284 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Zubehör | ||||||
|
||||||
|