Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Zone 2 / Division 2 Tastatur mit optischer Trackball-Maus |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Tastatur mit Trackball | |
Passende Komponenten | SK-PC-D2-UU1-10-HS | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | Ex i, über Datenleitung | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Tastatur | 105 Eingabetasten Tastatur-Layout: US International (weitere Tastatur-Layouts auf Anfrage) |
|
Trackball | ||
Durchmesser | 50 mm | |
Material | Phenolisch, Polyester, Epoxidharz (grau) | |
Treiber | Microsoft Mouse ® , USB | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | USB | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
Explosionsschutz | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-11:2012 | |
Konformität | ||
Schutzart | IP66 (frontseitig) Type 4X |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) | |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | max. 85 % , nicht kondensierend (48 h Dauertest) | |
Mechanische Daten | ||
Material | Aluminium, eloxiert , Polyesterfolie | |
Masse | 1,2 kg | |
Abmessungen | Tischgehäuse: 559,3 mm x 254,6 mm x 44,5 mm (22,02" x 10,02" x 1,75") Schalttafeleinbau: 491,4 mm x 186,8 mm x 45 mm (19,35" x 7,35" x 1,77") |
|
Durchbruchmaße | 483 mm x 178,2 mm | |
Kabellänge | 1,8 m | |
Hinweis | Die energiebegrenzte Barriere (SK-PC-D2-UU1-10-HS) ist bei Verwendung dieses Produkts erforderlich. | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | PF II CERT 1918X | |
Kennzeichnung | ![]() ![]() |
|
Eingang | ||
Spannung | 5,4 V DC | |
Strom | 240 mA | |
Innere Kapazität | 24 µF | |
Innere Induktivität | vernachlässigbar | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | cULus (E190294) | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Gruppen A, B, C, D, T4 Class II, Division 2, F,G |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 19200301 |
ECLASS 12.0 | 19200301 |
ECLASS 11.0 | 19200301 |
ECLASS 10.0.1 | 19200301 |
ECLASS 9.0 | 19200301 |
ECLASS 8.0 | 19200301 |
ECLASS 5.1 | 27242392 |
ETIM 9.0 | EC001692 |
ETIM 8.0 | EC001692 |
ETIM 7.0 | EC001692 |
ETIM 6.0 | EC001692 |
ETIM 5.0 | EC001692 |
UNSPSC 12.1 | 43211706 |
Das EXTA3-*-K*-* ist eine nichtzündfähige Tastatur mit USBSchnittstelle. Die Tastatur wurde zur Wandmontage oder zum Einbau in ein Desktopgehäuse entwickelt.
Zeigegeräte können als Teil der Modell- Nomenklatur konfiguriert werden:
K1 Kein Zeigegerät
K3 Mechanischem Trackball-Maus
K4 Kapazitives Touchpad
K6 Joystick
K8 Versiegelte optische Trackball- Maus
K9 Handschuhfreundliches, resistives Touchpad
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Panel Mount Keyboard Installation | ENG | 140 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 178 KB | |
Handbücher | |||
Manual EXTA3-* Keyboards | ENG | 3560 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Europe ATEX Category | PF 11 CERT 1918X | ALL | 204 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 91 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B038D | ALL | 229 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|