Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Optischer Lesekopf PXV100-F200-B17-V1D-3636

PXV100-F200-B17-V1D-3636
  • PROFINET-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Integrierter Switch
  • Verfahrwege bis 10 km

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PXV100-F200-B17-V1D-3636

Produktbeschreibung
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot)
Scanrate40 s-1
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 50 mm
Lesefeld115 mm x 73 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit± 0,2 mm
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd99 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC , PELV
Leerlaufstrommax. 400 mA
Leistungsaufnahme6 W
Schnittstelle
Schnittstellentyp100 BASE-TX
ProtokollPROFINET IO Real-Time (RT)
Conformance Class B
Netzlastklasse II
Übertragungsrate    100 MBit/s      
Schnittstelle 2
SchnittstellentypUSB Service
Eingang
Eingangstyp1 Funktionseingang
0-Pegel: -UB oder unbeschaltet
1-Pegel: +8 V ... +UB , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp1 bis 3 Schaltausgänge ,     parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Konformität
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC004672
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Produktdokumentation: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch PXV100-F200-B17-V1DGERPDF1298 KB

Konstruktion / Simulation: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3926 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ100 KB

Zulassungen: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Worldwide PNO Certificate of ConformityZ12973ALLPDF112 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6639AALLPDF132 KB

Software: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Sprachauswahl:
Gerätebeschreibung/-TreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSDML file for PXV100-F200-B17-V1D-3636 / GSDML-Datei für PXV100-F200-B17-V1D-363608/2020ZIP9 KB
Softwaretools
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.6.2ZIP31588 KB

Zugehörige Produkte: PXV100-F200-B17-V1D-3636

Passende Systemkomponenten
DataMatrix-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Zubehör

Ausrichtlehre für Lesekopffa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa

Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade D-kodiert auf RJ45 Ethernet-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Markierkopf für Codeband 25 mm, Für Codebänder 25 mm, Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130..., Inklusive 2 x edding® 3000 permanent markerfa
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
USB-Kabeleinheit mit Netzteil, Netzgerät für 95 - 230 V AC, Für SSI-Schnittstelle, Für PROFIBUS DP, Für CANopen, Für PROFINET, Für EtherNet/IPfa
Eventmarker für das PXV-System, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade D-kodiert auf RJ45 Ethernet-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade D-kodiert auf RJ45 Ethernet-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade D-kodiert auf RJ45 Ethernet-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade auf M12-Stecker gerade D-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade auf M12-Stecker gerade D-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade auf M12-Stecker gerade D-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Buskabel Ethernet M12-Stecker gerade auf M12-Stecker gerade D-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grün, Cat5e, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …