Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PXV100AQ-F200-R4-V19
Produktbeschreibung |
Lesekopf zur Verwendung mit der sicheren Auswerteeinheit PUS-* (Serie) |
Allgemeine Daten |
Überfahrgeschwindigkeit | ≤ 10 m/s |
Messlänge | max. 100000 m |
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (rot/blau) |
Latenz | 20 ms ±0,6 |
Verschlusszeit | 70 µs (In dieser Zeit wird eine Änderung der Farbvorgabe verzögert) |
Leseabstand | 100 mm |
Schärfentiefe | ± 30 mm |
Sichtfeld | 120 mm x 77 mm |
Fremdlichtgrenze | 30000 Lux |
Auflösung | |
| Nicht sicherheitsbezogenes X | ± 1 mm |
| Sicherheitsbezogenes X | ± 1 cm |
Genauigkeit | |
| Nicht sicherheitsbezogenes X | ± 0,2 mm |
| Sicherheitsbezogenes X | s. Originalbetriebsanleitung |
Messfrequenz | 40 Hz |
Kenndaten |
Bildaufnehmer | |
| Typ | CMOS , Global Shutter |
Prozessor | |
| Taktfrequenz | 600 MHz |
| Rechengeschwindigkeit | 4800 MIPS |
| Digitale Auflösung | 32 Bit |
Bereitschaftsverzug | 6 s |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 96 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED-Anzeige | 7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen) |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 14,5 ... 30 V DC , PELV (bei unbelasteten Schaltausgängen) |
Leerlaufstrom | max. 200 mA |
Leistungsaufnahme | 3 W max: 3,7 W |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | RS 485-Schnittstelle |
Ausgabecode | Binär-Code |
Übertragungsrate | 115200 Bit/s |
Abschluss | 120 Ω, schaltbar |
Anfragezykluszeit | ≥ 7 ms |
Eingang |
Eingangstyp | Eingang 1: enable blue (active high) Eingang 2: enable red (active high) Eingang 3: color change (low: red, high: blue) |
Pegel | Low: 0 … 8 V High: 10 V … +Ub |
Eingangswiderstand | 32 kΩ |
Eingangskapazität | 500 pF |
Ausgang |
Ausgangstyp | 1 Schaltausgang pnp , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest |
Schaltspannung | Betriebsspannung |
Schaltstrom | 150 mA je Ausgang |
Normenkonformität |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 |
Zulassungen und Zertifikate |
CE-Konformität | CE |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!) |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 8-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | PC/ABS |
Masse | ca. 160 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Tiefe | 50 mm |
Allgemeine Informationen |
Hinweis | 0°-Orientierung zum DataMatrix-Codeband |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27270918 |
ECLASS 12.0 | 27270918 |
ECLASS 11.0 | 27270701 |
ECLASS 10.0.1 | 27270701 |
ECLASS 9.0 | 27270701 |
ECLASS 8.0 | 27270701 |
ECLASS 5.1 | 27270701 |
ETIM 9.0 | EC004672 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Details:
PXV100AQ-F200-R4-V19
Produktdokumentation:
PXV100AQ-F200-R4-V19
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
Handbuch | GER | PDF | 4353 KB
|
Konstruktion / Simulation:
PXV100AQ-F200-R4-V19
Zulassungen:
PXV100AQ-F200-R4-V19
Zugehörige Produkte:
PXV100AQ-F200-R4-V19
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
DataMatrix-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa |
|
|
|
|
DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeit, Einfach auswechselbar, Chemisch hochbeständig, 2-farbige DataMatrix-Codesfa |
|
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Ausrichtlehre für Lesekopffa |
|
|
|
|
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa |
|
|
|
|
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa |
|
|
|
|
Markierkopf für Codeband 25 mm, Für Codebänder 25 mm, Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130..., Inklusive 2 x edding® 3000 permanent markerfa |
|
|
|
|
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa |
|
|
|
|
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa |
|