Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Optischer Lesekopf - safePXV/PUS PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

PXV100AQS-F200-R4-V19-6011
  • RS-485-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Verfahrweg bis 100 km
  • Ausgabe der Codequalität
  • Verschmutzungserkennung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Produktbeschreibung
Lesekopf zur Verwendung mit der sicheren Auswerteeinheit PUS-* (Serie)
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 10 m/s
Messlängemax. 100000 m
LichtartIntegrierter LED-Blitz (rot/blau)
Latenz20 ms ±0,6
Verschlusszeit70 µs (In dieser Zeit wird eine Änderung der Farbvorgabe verzögert)
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe± 30 mm
Sichtfeld60 mm x 35 mm
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Auflösung
Nicht sicherheitsbezogenes X± 1 mm
Sicherheitsbezogenes X± 1 cm
Genauigkeit
Nicht sicherheitsbezogenes X± 0,2 mm
Sicherheitsbezogenes Xs. Originalbetriebsanleitung
Messfrequenz100 Hz
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
Bereitschaftsverzug6 s
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd96 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung14,5 ... 30 V DC , PELV (bei unbelasteten Schaltausgängen)
Leerlaufstrommax. 200 mA
Leistungsaufnahme3 W
max: 3,7 W
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 485-Schnittstelle
AusgabecodeBinär-Code
Übertragungsrate115200 Bit/s
Abschluss120 Ω, schaltbar
Anfragezykluszeit≥ 7 ms
Eingang
EingangstypEingang 1: enable blue (active high)
Eingang 2: enable red (active high)
Eingang 3: color change (low: red, high: blue)
PegelLow: 0 … 8 V
High: 10 V … +Ub
Eingangswiderstand32 kΩ
Eingangskapazität500 pF
Ausgang
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Normenkonformität
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
Zulassungen und Zertifikate
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 160 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm
Allgemeine Informationen
Hinweis0°-Orientierung zum DataMatrix-Codeband

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC004672
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Produktdokumentation: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF4130 KB

Konstruktion / Simulation: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2086 KB

Zulassungen: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB

Zugehörige Produkte: PXV100AQS-F200-R4-V19-6011

Passende Systemkomponenten
DataMatrix-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeit, Einfach auswechselbar, Chemisch hochbeständig, 2-farbige DataMatrix-Codesfa
Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa

Ausrichtlehre für Lesekopffa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Markierkopf für Codeband 25 mm, Für Codebänder 25 mm, Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130..., Inklusive 2 x edding® 3000 permanent markerfa
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel schwarz, geschirmt, UL-zugelassen, schleppkettentauglichfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …