Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Optischer Lesekopf PXV100SI-F200-SSI-V19

PXV100SI-F200-SSI-V19
  • SSI-Schnittstelle
  • Berührungslose Positionierung auf DataMatrix-Codeband
  • Mechanische Robustheit: kein Verschleiß, lange Lebensdauer, wartungsfrei
  • Hohe Auflösung und präzise Positionierung, insbesondere bei Anlagen mit Kurven, Weichen sowie Steigungs- und Gefällstrecken.
  • Verfahrwege bis 10 km

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PXV100SI-F200-SSI-V19

Produktbeschreibung
Lesekopf für Auflicht-Positioniersystem
Allgemeine Daten
Überfahrgeschwindigkeit≤ 8 m/s
Messlängemax. 10000 m
LichtartInfrarot
Scanrate100 s-1
Leseabstand100 mm
Schärfentiefe+ 20 mm / - 40 mm
Lesefeld115 mm x 73 mm
Fremdlichtgrenze100000 Lux
Genauigkeit± 0,2 mm
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Prozessor
Taktfrequenz600 MHz
Rechengeschwindigkeit4800 MIPS
Digitale Auflösung32 Bit
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd77 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED-Anzeige7 LEDs (Kommunikation, Ausrichthilfe, Statusmeldungen)
Elektrische Daten
Betriebsspannung15 ... 30 V DC , PELV
Leerlaufstrommax. 200 mA
Leistungsaufnahme3 W
Schnittstelle 1
SchnittstellentypSSI-Schnittstelle
AusgabecodeGray-Code, Binär-Code , parametrierbar
MonoflopzeitTm = 10 µs
Taktrate100 ... 1000 kHz
Anfragezykluszeit≥ 3 ms
Pausenzeit≥ 20 µs
Doppelabfrage möglich, wenn tp ≤ 10 µs
Schnittstelle 2
SchnittstellentypUSB (seriell comport)
Protokoll8E1
Übertragungsrate38,4 ... 460,8 kBit/s
Eingang
Eingangstyp1 bis 2 Funktionseingänge , parametrierbar
Eingangsimpedanz≥ 27 kΩ
Ausgang
Ausgangstyp1 bis 2 Schaltausgänge , PNP , parametrierbar , kurzschlussfest
SchaltspannungBetriebsspannung
Schaltstrom150 mA je Ausgang
Konformität
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
Normenkonformität
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011    
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005    
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePC/ABS
Masseca. 170 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm
Werkseinstellungen
X-Auflösung (Protokoll)1 mm
Y-Auflösung (Protokoll)1 mm
Codebandorientierung0 °
X-Wert "No Position"0
Y-Wert "No Position"0
Geschwindigkeitswert "No Position"127
Überfahrgeschwindigkeit-Schwellwert (Protokoll)12,5 m/s
X-Wert im FehlerfallFehlernummer
Y-Wert im FehlerfallFehlernummer
Geschwindigkeitswert im FehlerfallFehlernummer
SSI-Kodierungbinär
Codebandbreiteeinreihig
X-Position-Offset0 mm
Funktion Eingang/Ausganginaktiv
DateninhaltX-Position , Status

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027270918
ECLASS 12.027270918
ECLASS 11.027270701
ECLASS 10.0.127270701
ECLASS 9.027270701
ECLASS 8.027270701
ECLASS 5.127270701
ETIM 9.0EC004672
ETIM 8.0EC002999
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PXV100SI-F200-SSI-V19

Produktdokumentation: PXV100SI-F200-SSI-V19

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
HandbuchGERPDF2635 KB

Konstruktion / Simulation: PXV100SI-F200-SSI-V19

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3201 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ107 KB

Zulassungen: PXV100SI-F200-SSI-V19

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3820DALLPDF134 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6639AALLPDF132 KB

Software: PXV100SI-F200-SSI-V19

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

Zugehörige Produkte: PXV100SI-F200-SSI-V19

Passende Systemkomponenten
DataMatrix-Codeband, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert 8-polig, für Kabeldurchmesser 5 - 8 mm, geschirmt, konfektionierbarfa

Ausrichtlehre für Lesekopffa
Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbarfa
USB-Kabeleinheit mit Netzteil, Netzgerät für 95 - 230 V AC, Für SSI-Schnittstelle, Für PROFIBUS DP, Für CANopen, Für PROFINET, Für EtherNet/IPfa
Erdungsclip für System PCV, Edelstahlausführung, Geringes Gewicht, M12-Steckeranschluss, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Markierkopf für Codeband 25 mm, Für Codebänder 25 mm, Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130..., Inklusive 2 x edding® 3000 permanent markerfa
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa
Bediensoftware für kamerabasierte Sensorenfa
Eventmarker für das PXV-System, Hohe chemische Beständigkeit, Geringes Gewicht, Selbstklebende Montage, Hohe Temperaturbeständigkeit, Hohe mechanische Beständigkeitfa
Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.

Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“

Mit den neuen und weltweit einzigartigen Positioniersystemen „safePXV“ und „safePGV“ erreichen Sie erstmals SIL 3/PL e mit nur einem einzigen Sensor …