Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Schaltelementfunktion | Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar 2 Schaltausgänge, parametrierbar |
|
Objektabstand | 0,5 ... 3 mm , empfohlen: 1,5 mm | |
Messbereich | 0 ... 120 mm | |
Linearitätsbereich | 1 ... 119 mm | |
Kenndaten | ||
Betriebsspannung | 12 ... 30 V DC (13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang) |
|
Verpolschutz | verpolgeschützt | |
Linearitätsfehler | im Messbereich: ± 0,8 mm im Linearitätsbereich: ± 0,4 mm |
|
Wiederholgenauigkeit | ± 0,1 mm | |
Auflösung | 50 µm | |
Temperaturdrift | ± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C) | |
Leerlaufstrom | ≤ 40 mA | |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 278 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED S1 | Schaltzustand Schaltausgang 1 | |
LED S2 | Schaltzustand Schaltausgang 2 | |
LED S3 | Bedämpfungselement ist im konfigurierten analogen Messbereich | |
LED STATUS | Statusanzeige LED, grün/rot (Power on, Kommunikation/Fehler, fehlendes Bedämpfungselement) | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | IO-Link (über C/Q = Pin 4) | |
IO-Link-Version | 1.1 | |
Geräteprofil | Smart Sensor | |
Geräte-ID | 0x200404 (2098180) | |
Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
Wertebereich | 0000h ... 9600h | |
Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
Prozessdatenbreite | Prozessdaten Eingang: 16 Bit Prozessdaten Ausgang: keine |
|
"SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
Kompatibler Masterport-Typ | A | |
Schaltausgang | ||
Ausgangstyp | 2 Gegentaktausgänge (parametrierbar), kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
Betriebsstrom | ≤ 100 mA / Ausgang | |
Schaltfenster | ± 1 mm | |
Schalthysterese | 0,2 mm | |
Spannungsfall | ≤ 3 V | |
Kurzschlussschutz | taktend | |
Analogausgang | ||
Ausgangstyp | 1 Stromausgang: 4 ... 20 mA oder 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V , parametrierbar | |
Lastwiderstand | Stromausgang: ≤ 400 Ω Spannungsausgang: ≥ 1000 Ω |
|
Kurzschlussschutz | Spannungsausgang: Strombegrenzung | |
Normen- und Richtlinienkonformität | ||
Normenkonformität | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 EN 60947-5-7:2003 EN61131-9:2013 IEC 60947-5-7:2003 IEC 61131-9:2013 |
|
Zulassungen und Zertifikate | ||
IECEx-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gc (ec) | IECEx TUR 21.0019X | |
Geräteschutzniveau Dc (tc) | IECEx TUR 21.0020X | |
ATEX-Zulassung | ||
Geräteschutzniveau Gc (ec) | TÜV 20 ATEX 8525 X | |
Geräteschutzniveau Dc (tc) | TÜV 20 ATEX 8526 X | |
UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure | |
Schiffsbau-Zulassung | DNVGL TAA00001V2 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | |
Schutzart | IP67 / IP69K | |
Material | ||
Gehäuse | PBT, Edelstahl 1.4571 , Messing, vernickelt | |
Bedämpfungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) | |
Masse | 113 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 40 mm | |
Breite | 23 mm | |
Länge | 135,2 mm | |
Allgemeine Informationen | ||
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich | siehe Betriebsanleitung |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274004 |
ECLASS 12.0 | 27274004 |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Präzise Tänzersteuerung in der Batteriezellenfertigung | GER | 145 KB | |
Applikationsbericht - Zuverlässige Detektion in der Herstellung von Motorkettenspannern | GER | 198 KB |
Produktinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-Sensoren | GER | 1764 KB | |
Montage- und Konstruktionshinweise für Positionssensoren, Serie F90 | GER | 320 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 239 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch PMIxxx-F90-...-IO-... Induktives Positionsmesssystem mit IO-Link | GER | 3537 KB | |
Parameterinformationen | |||
Brief instructions | ENG | 566 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 706 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 161 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
- DNV Marine | TAA00001V2 Rev. No: 5 | ALL | 385 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0 | ALL | 546 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX ec 3G | TÜV 20 ATEX 8525 X | ALL | 524 KB | |
Europe TUV Rheinland ATEX tc 3D | TÜV 20 ATEX 8526 X | ALL | 4375 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4518 | ALL | 244 KB | |
Worldwide TUV Rheinland IECEx ec | IECEx TUR 21.0019X | ALL | LINK | --- |
Worldwide TUV Rheinland IECEx tc | IECEx TUR 21.0020X | ALL | LINK | --- |
Gerätebeschreibung/-Treiber | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
IODD for PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D / IODD für PMI120-F90-IU2EP-IO-3G-3D | V1.10.000 / 2021-08-15 | ZIP | 192 KB |
Function block TIA Portal for evaluating process data of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zum Auswerten der Prozessdaten des Sensors PMI*-F90*-IO-* | V1.00.000 / 2022-08-23 | ZIP | 483 KB |
Function block TIA Portal for parameterization of the sensor PMI*-F90*-IO-* / Funktionsbaustein TIA Portal zur Parametrierung des Sensors PMI*-F90*-IO-* | V1.00.000 / 2022-08-23 | ZIP | 571 KB |
Softwaretools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|