Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Winkelmesssystem PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400
  • Messbereich 0 ... 360°
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Schaltfenster, Lage und Breite parametrierbar

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Allgemeine Daten
Einbaunicht bündig
Messbereich360°
Drehzahlmax. 100 min-1
Kenndaten
Betriebsspannung18 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Wiederholgenauigkeit0,5°
Auflösung0,4°
Temperaturdrift1,5° (-25 °C ... 70 °C)
Leerlaufstrom≤ 45 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
Schaltausgang
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
Betriebsstrom≤ 100 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Analogausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang: 4 ... 20 mA
Linearitätsfehler≤ 1,2 °
Lastwiderstand≤ 400 Ω
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Class 2 Power Source
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPBT
Wellendurchmessermax. 27,5 mm Stahl
SchutzartIP67
Masse180 g
Abmessungen
Höhe22 mm
Breite76,5 mm
Länge120 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Konstruktion / Simulation: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Zulassungen: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Zugehörige Produkte: PMI360D-F130-IE8-V15-Y205400

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
Betätiger für Baureihe F130, Zum Aufbau auf Schwenkantriebe in der Ventiltechnik geeignetfa