Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Winkelmesssystem PMI360D-F130-R2-V15

PMI360D-F130-R2-V15
  • Messbereich 0 ... 360°
  • RS 232-Übertragung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PMI360D-F130-R2-V15

Produktbeschreibung
Positionssensor für PAX001
Allgemeine Daten
Messbereich0 ... 360 °
Drehzahlmax. 100 min-1
Kenndaten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Verpolschutzverpolgeschützt
Wiederholgenauigkeit0,5°
Auflösung0,2 °
Temperaturdrift1,5° (-25 °C ... 70 °C)
Leerlaufstrom≤ 45 mA
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd450 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbRS 232
LED PWR/ERRStatusanzeige LED, grün/rot (Power on/fehlender Betätiger)
Schnittstelle
SchnittstellentypRS 232, zur Kommunikation mit Anschaltbox PAX...
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Masse180 g
Abmessungen
Höhe26 mm
Breite76,5 mm
Länge120 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI360D-F130-R2-V15

Informationsmaterial: PMI360D-F130-R2-V15

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktübersicht - Induktive PositioniersystemeGERPDF1297 KB

Konstruktion / Simulation: PMI360D-F130-R2-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP678 KB

Zulassungen: PMI360D-F130-R2-V15

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Zugehörige Produkte: PMI360D-F130-R2-V15

Zubehör
Betätiger für Baureihe F130, Zum Aufbau auf Schwenkantriebe in der Ventiltechnik geeignetfa
Verbindungskabel M12-Buchse gerade auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel graufa