Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
Allgemeine Daten |
Messbereich | max. 360° min. 90° |
Einstellbereich | 2 Schaltfenster parametrierbar , min. 5°, max. 360° |
Drehzahl | max. 100 min-1 |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,25 ° |
Auflösung | 0,2 ° |
Temperaturdrift | 0,02 ° / °C (-25 °C ... 70 °C) |
Leerlaufstrom | ≤ 45 mA |
Bereitschaftsverzug | 1 s |
Anzeigen/Bedienelemente |
LED gelb 1 | Schaltzustand, Schaltausgang 1 |
LED gelb 2 | Schaltzustand, Schaltausgang 2 |
LED PWR/ERR | Statusanzeige LED, grün/rot (Power on/fehlender Betätiger/Tastensperre) |
LED U/I | Betätiger im Messbereich |
Schaltausgang |
Ausgangstyp | 2 Schaltausgänge npn, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest , parametrierbar |
Betriebsstrom | ≤ 100 mA |
Schalthysterese | 1 ° |
Spannungsfall | ≤ 3 V |
Kurzschlussschutz | taktend |
Analogausgang |
Ausgangstyp | Stromausgang oder Spannungsausgang, lastabhängig 4 ... 20 mA (RL < 400 Ω) 0 ... 10 V (RL > 3,3 kΩ) |
Linearitätsfehler | ± 0,6 ° , (mit Originalbetätiger) |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
Zulassungen und Zertifikate |
UL-Zulassung | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Bedämpfungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) |
Masse | 180 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 26,5 mm |
| Breite | 76,5 mm |
| Länge | 120 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274004 |
ECLASS 12.0 | 27274004 |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
Produktdokumentation:
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
Konstruktion / Simulation:
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
Zulassungen:
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
Zugehörige Produkte:
PMI360DV-F130-IU2E0-V15
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Betätiger für Baureihe F130, Zum Aufbau auf Schwenkantriebe in der Ventiltechnik geeignetfa |
|