Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
PMI40-F90-I-V15
Allgemeine Daten |
Schaltelementfunktion | Analog-Stromausgang |
Objektabstand | 0,5 ... 3 mm , empfohlen: 2 mm |
Messbereich | 0 ... 40 mm |
Kenndaten |
Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC |
Verpolschutz | verpolgeschützt |
Linearitätsfehler | ± 0,4 mm |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,1 mm |
Auflösung | 33 µm |
Temperaturdrift | ± 0,5 mm |
Leerlaufstrom | ≤ 60 mA |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
MTTFd | 202 a |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Analogausgang |
Ausgangstyp | Stromausgang 4 ... 20 mA |
Lastwiderstand | Stromausgang ≤ 500 Ω |
Normen- und Richtlinienkonformität |
Normenkonformität | |
| Normen | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig |
Schutzart | IP67 |
Material | |
| Gehäuse | PBT |
| Bedämpfungselement | Baustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2) |
Abmessungen | |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 23 mm |
| Länge | 60 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27274004 |
ECLASS 12.0 | 27274004 |
ECLASS 11.0 | 27270702 |
ECLASS 10.0.1 | 27270702 |
ECLASS 9.0 | 27270702 |
ECLASS 8.0 | 27270702 |
ECLASS 5.1 | 27270702 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Details:
PMI40-F90-I-V15
Produktdokumentation:
PMI40-F90-I-V15
Konstruktion / Simulation:
PMI40-F90-I-V15
Zugehörige Produkte:
PMI40-F90-I-V15
Zubehör |
|
|
|
Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa |
|
|
|
|
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlichfa |
|
|
|
|
Montagewinkel zur Befestigung von Sensoren Bauform F90, Material: Stahlblech, verzinktfa |
|