Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt PMI40-F90-IU2EP-IO-V15
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Ind. Positionsmesssystem PMI40-F90-C2EP-IO-V15

PMI40-F90-C2EP-IO-V15
  • Parametrierung und Diagnose über IO-Link
  • Messbereich 0 ... 40 mm
  • Messbereich parametrierbar
  • Analoger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar
  • 2 Gegentaktausänge
  • Schaltpunkte parametrierbar über IO-Link

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PMI40-F90-C2EP-IO-V15

Allgemeine Daten
SchaltelementfunktionAnaloger Strom- oder Spannungsausgang, parametrierbar
2 Schaltausgänge, parametrierbar
Objektabstand0,5 ... 3 mm , empfohlen: 1,5 mm
Messbereich0 ... 40 mm
Linearitätsbereich1 ... 39 mm
Kenndaten
Betriebsspannung12 ... 30 V DC
(13 ... 30 V bei Parametrierung analoger Spannungsausgang)
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehlerim Messbereich: ± 0,8 mm
im Linearitätsbereich: ± 0,4 mm
Wiederholgenauigkeit± 0,1 mm
Auflösung50 µm
Temperaturdrift± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Leerlaufstrom≤ 40 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED grün
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd365 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
LED S1Schaltzustand Schaltausgang 1
LED S2Schaltzustand Schaltausgang 2
LED S3Bedämpfungselement ist im konfigurierten analogen Messbereich
LED STATUSStatusanzeige LED, grün/rot (Power on, Kommunikation/Fehler, fehlendes Bedämpfungselement)
Schnittstelle
SchnittstellentypIO-Link (über C/Q = Pin 4)
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x200203 (2097667)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Wertebereich0000h ... 3200h
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang: 16 Bit
Prozessdaten Ausgang: keine
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
Schaltausgang
Ausgangstyp2 Gegentaktausgänge (parametrierbar), kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Betriebsstrom≤ 100 mA / Ausgang
Schaltfenster± 1 mm
Schalthysterese0,2 mm
Spannungsfall≤ 3 V
Kurzschlussschutztaktend
Analogausgang
Ausgangstyp1 Stromausgang: 4 ... 20 mA oder 1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V , parametrierbar
LastwiderstandStromausgang: ≤ 400 Ω
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ω
KurzschlussschutzSpannungsausgang: Strombegrenzung
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Zulassungen und Zertifikate
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Mechanische Daten
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 5-polig
SchutzartIP67 / IP69K
Material
GehäusePBT, Edelstahl 1.4571 , Messing, vernickelt
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Masse56 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite23 mm
Länge60,3 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027274004
ECLASS 12.027274004
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI40-F90-C2EP-IO-V15

Produktdokumentation: PMI40-F90-C2EP-IO-V15

Sprachauswahl:
ProduktinformationenSpracheDateitypDateigröße
Installations-/Benutzeranweisungen für die Offline-Parametrierung von IO-Link-SensorenGERPDF1764 KB
Montage- und Konstruktionshinweise für Positionssensoren, Serie F90GERPDF320 KB

Konstruktion / Simulation: PMI40-F90-C2EP-IO-V15

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP402 KB

Zulassungen: PMI40-F90-C2EP-IO-V15

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB

Software: PMI40-F90-C2EP-IO-V15

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Zugehörige Produkte: PMI40-F90-C2EP-IO-V15

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa

Kabeldose M12 gewinkelt A-kodiert, 5-polig, PVC-Kabel graufa
Bedämpfungselement für Sensoren Bauform F90, F112 und F166; Bohrung seitlichfa
Montagewinkel zur Befestigung von Sensoren Bauform F90, Material: Stahlblech, verzinktfa