Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

E-System

Europakarten im E-System überzeugen durch ihre hohe Packungsdichte und das damit verbundene günstige Preis-Leistungs-Verhältnis. Bis zu 8 Kanäle können bei einer Baubreite von 4 TE (20,32 mm) versorgt und ausgewertet werden. Diesen Vorteil der Platzersparnis bei gleichzeitiger galvanischer Trennung kann Ihnen nur das Europakarten-System bieten.

Die Geräte sind nach den neuesten ATEX-Richtlinien zugelassen und darüber hinaus gewährleistet ein Teil dieser Standardgeräte funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 ohne Mehrkosten.


Produktprogramm an Europakarten

Pepperl+Fuchs bietet drei Serien von Europakarten an, die sich durch die Anschlussbelegung unterscheiden.


P-Karten


Die P-Karten entsprechen den seit vielen Jahren bekannten Pepperl+Fuchs-Europakarten.


AH-Karten


Die AH-Karten sind kompatibel zur Anschlussbelegung der Apparatebau-Hundsbach-Europakarten.


DT-Karten


Die DT-Karten sind Anschlusskompatibel zu den Digitable-Europakarten.