Von der Planung bis zum Einsatz Ihrer Anlage - unser K-System überzeugt durch eine zuverlässige und wirtschaftliche Signalübertragung zwischen Ihrem Feldgerät und dem Kontrollsystem. Die flexiblen und bedarfsorientierten Möglichkeiten der Installation sind charakteristisch für das K-System.
Das K-System bietet Interfacebausteine für alle Signale und Anwendungen - vom einfachen Trenner bis hin zu hochfunktionalen Bausteinen.
Das Power Rail besteht aus einem Tragschienenprofil mit Einlegeteil. Die Tragschienenmontage erlaubt das einfache Aufstecken der Module. Das Power Rail versorgt die Geräte mit Versorgungsspannung und bietet die Möglichkeit einer Sammelfehlermeldung. Dies reduziert den Verdrahtungsaufwand.
Über die Einspeisebausteine wird die Versorgungsspannung auf das Power Rail eingekoppelt. Eine eingebaute Sicherung bewirkt wird eine wirkungsvolle Gruppenabsicherung der aufgesteckten Module. Ein vom Interfacebaustein erkannter Leitungsfehler wird über den potentialfreien Kontakt des Einspeisebausteins ausgegeben.
Das K-System bietet SIL-Levels ohne Aufpreis.
Mit dem leistungsstarken Software-Konfigurationstool PACTware können die hochfunktionalen Interfacebausteine parametriert werden. Projektdokumentationen werden einfach durchführbar.