Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Frequenzmessumformer

Produkt auswählen

Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 115 V AC-Versorgung, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz, 2 Relaiskontaktausgänge, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 115 V AC +/- 10 %, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontaktpa


1-kanalige Trennbarriere, 230 V AC-Versorgung, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz, 2 Relaiskontaktausgänge, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 230 V AC ± 10 %, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz, 2 Relaiskontaktausgänge, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Drehzahlüberwachung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Wählbare Frequenzgrenzwerte, 2 Relaiskontaktausgänge, Anlaufüberbrückung, Wählbare Wirkungsrichtung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Drehrichtungsüberwachung, Drehzahlüberwachung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehzahlüberwachung, Impulsteiler, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa


1-kanalige Trennbarriere, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für NAMUR-Sensoren oder mechanische Kontakte, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 5 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehzahlüberwachung, Impulsteilerpa


2-kanalige Trennbarriere, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 1 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehrichtungsüberwachung, Drehzahlüberwachung, Gleichlaufüberwachungpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Eingangsfrequenz 1 mHz ... 1 kHz, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Relaiskontakt- und Transistorausgang, Anlaufüberbrückung, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Grenzwertrelais, Anlaufüberbrückung, Frequenzumformung, Drehrichtungsüberwachung, Drehzahlüberwachung, Gleichlaufüberwachung, Schlupfüberwachungpa

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.