|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex1.51P' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex1.51P' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 0 mA ... 40 mA, I/P- oder Transmitter-Versorgung, Genauigkeit 1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 4 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 1 x 0 ... 40 mA, Gerät: 1 x Feuermelderpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-SCS-Ex1.55' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-SCS-Ex1.55' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, HART-IP- oder Transmitter-Versorgung, Geringer Spannungsfall, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: < 30 V DC , schleifengespeistpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-SCD2-Ex1.LK' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-SCD2-Ex1.LK' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Stromausgang bis 650 Ω Bürde, HART-IP- und Stellungsregler, Leitungsfehlerüberwachung, Genauigkeit 0,1 %, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Leitungsfehlerüberwachungpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-SCD2-Ex2.LK' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-SCD2-Ex2.LK' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Stromausgang bis 650 Ω Bürde, HART-IP- und Stellungsregler, Leitungsfehlerüberwachung, Genauigkeit 0,1 %, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Leitungsfehlerüberwachungpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-SCD-Ex1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-SCD-Ex1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Stromausgang bis 650 Ω Bürde, HART-IP- und Stellungsregler, Leitungsbruchüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Feldgerät: 1 x I/P-Wandlerpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-SCD-Ex1.ES' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-SCD-Ex1.ES' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Stromausgang bis 650 Ω Bürde, HART-IP- und Stellungsregler, Leitungsfehlerüberwachung (LFD), Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Feldgerät: 1 x I/P-Wandler, Feldgerät [2]: 1 x Stellungsregler, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-SCS-Ex2' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-SCS-Ex2' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Analogeingang (AI), Analogausgang (AO), Arbeitet als Transmitterspeisegerät oder Ausgangstreiber, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DCpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex1.50P' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex1.50P' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Transmitterspeisung, Genauigkeit 0,1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 5 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Gerät: 1 x Feuermelderpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex2.50P' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex2.50P' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Transmitterspeisung, Genauigkeit 0,1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 5 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Gerät: 2 x Feuermelderpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex2.51P' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-CS-Ex2.51P' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 0 mA ... 40 mA, I/P- oder Transmitter-Versorgung, Genauigkeit 1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 4 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 2 x 0 ... 40 mA, Gerät: 2 x Feuermelderpa |
|
|
| |