|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'KFD2-CRG2-Ex1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-CRG2-Ex1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte), Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-GUT-Ex1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-GUT-Ex1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-CRG2-Ex1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-CRG2-Ex1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte), Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelaispa |
|
|
|
Das Produkt 'KFU8-GUT-Ex1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFU8-GUT-Ex1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-WAC2-Ex1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-WAC2-Ex1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang Messbrücke (Voll- oder Halbbrücke), Ausgang 0 mA ... ± 20 mA oder 0 V ... ± 10 V, 2 Relaiskontaktausgänge, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, RS-485-Schnittstelle, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC, Feldgerät: DMS-Messbrücke, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Signal: 1 x -20 ... 20 mApa |
|
|
| |