Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Ventilsteuerbausteine

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strombegrenzung 45 mA bei 10 V DC, Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarmpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strombegrenzung 45 mA bei 12 V DC, Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarmpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 65 mA bei 10 V DC, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC
schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulsepa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 45 mA bei 12 V DC, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC
schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulsepa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strombegrenzung 100 mA bei 10 V DC, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC , schleifengespeist, Typ: Feldgerätespeisung, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarm, Strom: ≥ 100 mA, Spannung: ≥ 9,5 Vpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strombegrenzung 80 mA bei 11 V DC, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC , schleifengespeist, Typ: Feldgerätespeisung, Feldgerät: 1 x Ventil, Feldgerät [2]: 1 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 1 x visueller Alarm, Strom: ≥ 80 mA, Spannung: ≥ 11 Vpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Ausgang 15,3 V DC bei 17 mA, 3 Logikeingänge mit UND/ODER-Logik, Serviceschnittstelle für die Prüfung der Trennerfunktion, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Typ: Logikeingang, Feldgerät: 1 x Ventil, Strom: typ. 18 mA, Spannung: typ. 16 Vpa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strombegrenzung 45 mA bei 15 V DC, Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Bemessungsspannung: schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse, Feldgerät: 2 x Ventil, Feldgerät [2]: 2 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 2 x visueller Alarm, Strom: typ. 45 mA, Spannung: ≥ 15 Vpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 45 mA bei 10 V DC, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC
schleifengespeist, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulsepa

2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (bus- oder schleifengespeist), Ausgang 45 mA bei 15 V DC, Leitungsfehlertransparenz (LFT), Immun gegen Testpulse, Gehäusebreite 12,5 mm, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Leitungsfehlertransparenz, Bemessungsspannung: 18 ... 30 V DC, Typ: Logikeingang, Typ [2]: Feldgerätespeisung, Immun gegen Testpulse, Feldgerät: 2 x Ventil, Feldgerät [2]: 2 x akustischer Alarm, Feldgerät [3]: 2 x visueller Alarm, Leitungsfehlerüberwachung, Strom: ≤ 45 mApa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.