2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Logikeingang 15 V DC ... 30 V DC, ungepolt, Relaiskontaktausgang, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 15 ... 30 V DC , schleifengespeist, Typ: 2 x Logikeingang, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa |