|
| |
Produkt |
|
|
Das Produkt 'KCD2-STC-Ex1.2O' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-STC-Ex1.2O' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V, Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-STC-Ex1.2O.ES' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-STC-Ex1.2O.ES' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA oder 0/1 V ... 5 V, Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitterpa |
|
|
|
Das Produkt 'KCD2-STC-Ex1.ES' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KCD2-STC-Ex1.ES' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für 2-Draht-SMART-Transmitter und Stromquellen, Ausgang für 4 mA ... 20 mA oder 1 V ... 5 V, Betriebsart Senke oder Quelle, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: Stromquellepa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD0-SCS-Ex1.55' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD0-SCS-Ex1.55' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, HART-IP- oder Transmitter-Versorgung, Geringer Spannungsfall, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: < 30 V DC , schleifengespeistpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-CRG2-Ex1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-CRG2-Ex1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-Transmitter und 2-Draht-Stromquellen, Ausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Einstellbare Anzugs- und Abfallverzögerung, Programmierbarer Hoch- oder Tiefalarm, Linearisierungsfunktion (max. 20 Punkte), Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-HLC-Ex1.D' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-HLC-Ex1.D' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), HART-Feldgeräteeingang mit Transmitterspeisung, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und mehrere Ausgänge), 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA, Ausgang als Senke oder Quelle, Konfigurierbar über Bedienfeld, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Funktion: Transmitterversorgung, Feldgerät: 3-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: aktive Quellen, Signal: HARTpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-HLC-Ex1.D.2W' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-HLC-Ex1.D.2W' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), HART-Feldgeräteeingang mit Transmitterspeisung, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und mehrere Ausgänge), 2 Relaiskontaktausgänge (Wechsler), 3 Analogausgänge 4 mA ... 20 mA, Ausgang als Senke oder Quelle, Konfigurierbar über Bedienfeld, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Grenzwertrelais, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Funktion: Transmitterversorgung, Feldgerät: 3-Draht-Transmitterpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-STC5-Ex1' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-STC5-Ex1' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen, Ausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle, Klemmen mit Prüfabgriff, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 18 ... 30 V DC, Feldgerät: 2-Draht-Transmitter, Feldgerät [2]: 3-Draht-Transmitter, Feldgerät [3]: Stromquellepa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-STC5-Ex1.2O' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-STC5-Ex1.2O' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle, Klemmen mit Prüfabgriff, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 18 ... 30 V DCpa |
|
|
|
Das Produkt 'KFD2-STC5-Ex1.2O.H' wurde Ihrer Merkliste hinzugefügt.
Das Produkt 'KFD2-STC5-Ex1.2O.H' ist bereits auf Ihrer Merkliste.
|
1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen, Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Dualausgang 4 mA ... 20 mA, Stromsenke/Stromquelle, Klemmen mit Prüfabgriff, Hohe Feldspannung 17 V DC, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Prüfbuchsen, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3pa |
|
|
| |