Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Messumformer

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Typ: 2-Draht-Anschluss, Typ [2]: 3-Draht-Anschlusspa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), 2- oder 3-Draht Pt100-RTD-Eingang, Ausgang 4 mA ... 20 mA, Temperaturlinearisierung auswählbar, Einstellung der Bereiche über DIP-Schalter, Sensorbruchüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 12 ... 35 V DC schleifengespeist, Typ: 3-Draht-Anschluss, Feldgerät: Widerstandsthermometer, Signal: 1 x 4 ... 20 mA (Stromsenke)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Eingang Thermoelement, Ausgang 4 mA ... 20 mA, Interne Klemmstellenkompensation, Sensorbruchüberwachung, Einstellung der Bereiche über DIP-Schalter, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Interne Klemmstellenkompensation, Bemessungsspannung: 12 ... 35 V DC schleifengespeist, Typ: 2-Draht-Anschluss, Feldgerät: Thermoelement, Leitungsfehlerüberwachung, Signal: 1 x 4 ... 20 mA (Stromsenke)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa


1-kanalige Trennbarriere, Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen, Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Eingang für redundantes Thermoelement, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, 2 Relaiskontaktausgänge, Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Grenzwertrelais, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Typ: 2-Draht-Anschluss, Typ [2]: 3-Draht-Anschlusspa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DCpa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung, Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA, Betriebsart Senke oder Quelle, Konfigurierbar mit PACTware, Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Typ: 2-Draht-Anschluss, Typ [2]: 3-Draht-Anschlusspa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Strom- oder Spannungseingang, Ausgang: 4 mA ... 20 mA, Einstellung der Bereiche über Potentiometer oder DIP-Schalter, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 12 ... 35 V DC schleifengespeist, Signal: 1 x 4 ... 20 mA (Stromsenke)pa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Potentiometereingang, Spannungsausgang 0 V ... 10 V, Einstellbare Leitungswiderstandskompensation, Genauigkeit 0,05 %, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC, Typ: 3-Draht-Anschluss, Typ [2]: 4-Draht-Anschluss, Typ [3]: 5-Draht-Anschluss, Feldgerät: Potenziometer, Signal: 1 x 0 ... 10 Vpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.