Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Schaltverstärker

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingang, 2 passive Transistorausgänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Umkehrbare Wirkungsrichtung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensorpa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, 2 passive Transistorausgänge, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, 2 aktive Transistorausgänge, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa


1-kanalige Trennbarriere, 230 V AC-Versorgung, Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 207 ... 253 V AC, 45 ... 65 Hz, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Füllstandsmesseingang, Einstellbarer Bereich 1 kΩ ... 150 kΩ, Relaiskontaktausgang, Fehler-Relaiskontaktausgang, Einstellbarer Zeitverzug bis 10 s, Minimum-/Maximum-Steuerung, Leitungsfehlerüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Leitfähigkeitsmessung, Min-/Max-Steuerung, Zeitverzögerung, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Signal: Widerstand, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Wechsler), Fehlermeldeausgangpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für zugelassene mechanische Kontakte oder SN/S1N-Sensoren, Relaiskontaktausgang, Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL d gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 40 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC, Feldgerät: SN/S1N-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Relais (Schließer)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für zugelassene mechanische Kontakte oder SN/S1N-Sensoren, Aktiver Spannungsausgang, Relaiskontaktausgang, Fehlermeldeausgang, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Bis PL d gemäß EN/ISO 13849, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 20 ... 30 V DC, Feldgerät: SN/S1N-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge), Potenzialfreier passiver Transistorausgang, ungepolt , Potenzialfreier passiver Fehlerausgang, ungepolt, Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DCpa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, 2 passive Transistorausgänge, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachung, Typ: 2 x Transistor (passiv)pa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Kontakt- oder NAMUR-Eingänge, Potenzialfreier passiver Transistorausgang, ungepolt , Leitungsfehlerüberwachung, Umkehrbare Wirkungsrichtung, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: NAMUR-Sensor, Feldgerät [2]: potenzialfreier Kontakt, Leitungsfehlerüberwachungpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.