Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Repeater

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Eingang für Widerstand und RTD (Pt100, Pt500, Pt1000), Widerstandsausgang, Genauigkeit 0,1 %, Leitungsfehlerüberwachung für Pt100, Gehäusebreite 12,5 mm, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 12,5 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Feldgerät: Widerstandsthermometer, Signal: Widerstandpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 0 mA ... 40 mA, I/P- oder Transmitter-Versorgung, Genauigkeit 1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 4 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 1 x 0 ... 40 mA, Gerät: 1 x Feuermelderpa


2-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Genauigkeit 0,1 %, Entity-Parameter Io/Isc = 0 mA, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 2-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Bemessungsspannung: 4 ... 24 V DC , schleifengespeist, Signal: 2 x 4 ... 20 mA, Signal: 2 x 4 ... 20 mApa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, HART-IP- oder Transmitter-Versorgung, Geringer Spannungsfall, Leitungsfehlerüberwachung, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: < 30 V DC , schleifengespeistpa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Spannungseingang 0 mV ... ± 50 mV, Spannungsausgang 0 mV ... ± 50 mV, Wählbare aufsteigende/abfallende Sensorbruchüberwachung, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x -50 ... 50 mV, Signal: 1 x -50 ... 50 mV, Grenzfrequenz: 350 Hz (-3 dB)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Spannungseingang 0 V ... -20 V, Eingang Vibrationssensor, Feldversorgung mit Spannung/Strom, Spannungsausgang 0 V ... -20 V, Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Bemessungsspannung: 19 ... 30 V DC, Signal: 1 x -20 ... 0 V, Signal: 1 x -20 ... 0 V, Grenzfrequenz: 10 kHz (-0,1 dB)
20 kHz (-1 dB)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Spannungseingang 0 V ... 12 V, Spannungsausgang 0 V ... 12 V, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC, Signal: 1 x 0 ... 12 V, Signal: 1 x 0 ... 12 V, Grenzfrequenz: 1,2 kHz (-3 dB)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (Power Rail), Spannungseingang -10 V ... 10 V, Spannungsausgang -10 V ... 10 V, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Bemessungsspannung: 20 ... 35 V DC, Signal: 1 x -10 ... 10 V, Signal: 1 x -10 ... 10 V, Grenzfrequenz: 1,2 kHz (-3 dB)pa


1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), SMART-Feuermeldereingang, Stromeingang 1 mA ... 20 mA, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, HART-Kommunikation, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Bemessungsspannung: 0 ... 24 V DC , schleifengespeist, Signal: 1 x 1 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x HART, Gerät: 1 x Feuermelder, Signal: 1 x 1 ... 20 mApa

1-kanalige Trennbarriere, 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist), Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA, Transmitterspeisung, Genauigkeit 0,1 %, Verpolsicher, Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508, Gehäusebreite: 20 mm, Kanalzahl: 1-kanalig, Übertragungsrichtung: zum Feld / zur Steuerung, Verpolsicher, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 2, Systematische Eignung (SC): SC 3, Bemessungsspannung: 5 ... 35 V DC , schleifengespeist, Signal: 1 x 4 ... 20 mA, Gerät: 1 x Feuermelderpa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.