Die Polyesterfolien-Tastatur mit 105 Kurzhubtasten und der Gehäuseschutzart IP66 ist mit unterschiedlichen Länderlayouts lieferbar.
TFT-Displays sind in folgenden Versionen verfügbar:
Zur Bewegung des Cursors werden mehrere Varianten angeboten:
VisuNet EX1 PC kann wie folgt installiert werden. Alle Varianten mit Ausnahme der Wandbefestigung erlauben sowohl fixe Befestigung als auch Rotation sowie Neigung und Drehung des Bildschirms:
Zur anwendungsspezifischen Ausstattung des VisuNet EX1 PC mit Bedienelementen ist ein Schaltgehäuse aus Edelstahl erhältlich. Es wird an einer Seite des Monitorgehäuses angebracht und kann mit bis zu sechs eigensicheren oder vier druckgekapselten Industrietastaturen sowie Schaltern, Alarmlampen oder Notaus-Schaltern ergänzt werden.
Darüber hinaus sind Netzteile und Switches verfügbar.