Serviceline Industrielle Sensoren
E-Mail an Kundenservice
Serviceline Explosionsschutz
E-Mail an Kundenservice

Die Signaltrenner des SC-Systems sind speziell für den Nicht-Ex-Bereich ausgelegt und sorgen für eine absolut zuverlässige Prozesskommunikation. Eine hohe Trennqualität, ein erweiterter Temperaturbereich und eine extrem kompakte Bauweise zeichnen die Signaltrenner-Familie aus. 

Das SC-System bietet leistungsstarke Module für alle analogen und digitalen Messsignale – vom Trennverstärker über hochfunktionale Temperaturmessumformer bis hin zu Schaltverstärkern. Das passende Zubehör ermöglicht eine einfache und schnelle Versorgung, Montage und Konfiguration der Signaltrenner.

Das SC-System von Pepperl+Fuchs vereint die leistungsstärksten Merkmale vergleichbarer Produkte in einer Gerätefamilie.

 

Highlights der Signaltrenner des SC-Systems:

  • Schnelle und einfach Montage sowie reduzierter Verdrahtungsaufwand dank Power Bus
  • Minimaler Platzbedarf durch 6 mm Modulbreite und 97 mm Bauhöhe
  • Erweiterter Temperaturbereich von -25 °C bis +70 °C
  • Maximaler Schutz von Personen und Anlagen durch qualitativ hochwertige galvanische Trennung mit 300 V Arbeits- / 3 KV Prüfspannung
  • Optimiertes Gehäusedesign für einfache Handhabung

 


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.