Für die Versorgung, Montage und Konfiguration der Module des SC-Systems stehen verschiedene Komponenten des Power Bus sowie ein Adapterkabel zur Verfügung.
Der Power Bus ist ein Einlegeteil für Hutschienen, das Leiter für die Versorgung von Interfacemodulen über Einspeisebausteine sowie für eine Sammelfehlermeldung bereitstellt. Damit ist alternativ zur Versorgung über Klemmen bei größeren Anwendungen auch die zentrale Energiezufuhr und damit die Einsparung von Einzelverdrahtung möglich. Der Power Bus passt in jede Standardhutschiene und eignet sich daher ideal zur Nachrüstung.
Mit dem Programmieradapter S-ADP-USB können hochfunktionale Module wie der Temperaturmessumformer über den PC parametriert werden. Dazu wird das Modul mit Hilfe des Kabels mit dem PC verbunden. Zur Konfiguration steht das komfortable Konfigurationstool SC-Config zur Verfügung, das kostenlos von der Webseite heruntergeladen werden kann.
Der Einspeisebaustein S1SD-2PF versorgt den Power Bus mit einer Spannung von 24 V DC und einem maximalen Strom von 3 A. Ein Baustein kann bis zu 75 Module versorgen. Die Nutzung mehrerer Einspeisebausteine ermöglicht eine redundante Versorgung.