Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Module für Hutschienenmontage

Produkt auswählen

nächste Seiteletzte Seite
Produkt

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 1 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 1 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für nicht geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: nicht geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Schraubklemmen, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Überspannungsschutz-Barriere für 2 Signalleitungen, Nennspannung 24 V DC, Überspannungsschutz-Barriere für geerdete Signalleitungen, Max. Ableitstrom (8/20 µs) 20 kA, Anschluss über Federklemmen mit Push-In-Anschlusstechnik, Hutschienenmontage, Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508, Modularität: einteilig, Anzahl der geschützten Signalleitungen: 2, Topologie: geerdet, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Nennspannung: 24 V DC, Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 5 kA pro Leitung (10x)pa

Für Überspannungsschutz-System M-LB-2000, Farbe schwarz, Hutschienenmontagepa
nächste Seiteletzte Seite

Ergebnisse eingrenzen

Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.

Functional Safety Hub from Pepperl+Fuchs

Mehrere hundert Produkte mit einer SIL/PL-Bewertung, kostenlose Tools und Broschüren: Der „Functional Safety Hub“ ist Ihr Startpunkt bei der Umsetzung von Safety-Funktionen.