Der FieldConnex® Temperatur Multi-Input (TM-I) sorgt für die besonders effiziente und kostengünstige Einbindung von bis zu acht Analogsignalen in die digitale Feldbuskommunikation. Folgende Geräte- und Signaltypen können angeschlossen werden:
Widerstandstemperaturfühler, in 2-, 3- und 4-Draht-Ausführungen
Thermoelemente
Sonstige Widerstands- und Millivoltsignale
Jeder Eingang ist getrennt parametrierbar. Der TM-I unterstützt die Klemmenstellenkompensation und zu-dem die Zustandsüberwachung von Sensoren und Drähten.
Der FieldConnex® Multi-Input-Output (MIO) ermöglicht es unterschiedliche diskrete Signale über eine einzige Feldbusadresse mit dem Prozessleitsystem zu verbinden. Dabei erfasst der MIO bis zu zwölf NAMUR-Sensoren oder steuert bis zu vier Ventile inklusive Endlagerückmeldung. Der automatische Teilhubtest sowie die integrierte Losbrech- und Laufzeitüberwachung für Ventile lösen einen Alarm aus, sobald zuvor festgelegte Grenzwerte überschritten werden. Alternativ ermöglicht der MIO ebenso eine Überlauf- und Leerstandüberwachung für Behälter und Rohrleitungen durch Vibrationsgrenzwertschalter. Alle diskreten Ein- und Ausgänge des Multi-Input-Output sind zudem eigensicher. Der MIO erfüllt genau dieselben Funktionen wie die FieldConnex-Ventilanschaltung und binäre Sensoranschaltungen und ermöglicht einen Austausch via „Drop-In“ ohne erneute Konfiguration an die SPS oder das DCS. Neu und einzigartig ist der Frequenz- oder Impulseingang für die Überwachung von rotierendem Equipment.
FieldConnex® Multi-Input/Output
Der FieldConnex Multi-Input/Output eröffnet dem Ihnen neue Möglichkeiten bei der Erfassung digitaler Ein-und Ausgangssignale in der Prozessautomation …