Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Lichtsender | LED | |
Lichtart | Integrierter LED-Blitz (infrarot) | |
Objektgröße | Lochdurchmesser 13 mm | |
Ansprechverzug | 100 ms | |
Leseabstand | 250 mm | |
Schärfentiefe | ± 50 mm | |
Relativhub | 5 mm | |
Fangbereich | max. 120 mm x 100 mm | |
Kenndaten | ||
Bildaufnehmer | ||
Typ | CMOS , Global Shutter | |
Pixelanzahl | 752 x 480 Pixel | |
Graustufen | 256 | |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
MTTFd | 65 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 10 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Betriebsanzeige | LED grün: Betriebsbereit | |
Funktionsanzeige | 4 x LED gelb: +X, -X, +Y, -Y | |
Bedienelemente | keine | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 24 V DC ± 15% , PELV | |
Leerlaufstrom | max. 250 mA | |
Leistungsaufnahme | 6 W | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | seriell , RS 232 | |
Übertragungsrate | max. 115,2 kBit/s | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Schnittstelle 1 | ||
Schnittstellentyp | Ethernet | |
Protokoll | TCP/IP | |
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Eingang | ||
Eingangsspannung | extern anzulegen 24 V ± 15% PELV | |
Anzahl/Typ | Zyklusstop, Relativhub | |
Eingangsstrom | 1,6 mA bei 24 V | |
Schaltschwelle | low: < 10 V, high: > 15 V | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Ausgang | ||
Schaltungsart | PNP , kurzschluss-/überlastfest | |
Signalausgang | +X, -X, +Y, -Y | |
Schaltspannung | 24 V | |
Schaltstrom | max. 100 mA je Ausgang | |
Kabellänge | max. 30 m | |
Konformität | ||
Schockfestigkeit | EN 60068-2-27:2009 | |
Schwingungsfestigkeit | EN 60068-2-6:2008 | |
Störaussendung | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
Störfestigkeit | EN 61326-1:2013 | |
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe nach EN 62471:2008 | |
Zulassungen und Zertifikate | ||
CE-Konformität | CE | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!) | |
Lagertemperatur | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
Schockfestigkeit | < 50 g | |
Vibrationsfestigkeit | < 3 G , 11 ... 200 Hz | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP67 | |
Anschluss | M12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) , M12x1 Buchse, 5-polig, Standard (RS 232) , M12x1 Buchse, 4-polig, Standard (LAN) |
|
Material | ||
Gehäuse | PC/ABS | |
Lichtaustritt | Kunststoffscheibe | |
Montage | 4 x Gewinde M6 | |
Masse | ca. 160 g | |
Abmessungen | ||
Höhe | 70 mm | |
Breite | 70 mm | |
Tiefe | 50 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 10.0.1 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 5.1 | 27310101 |
ETIM 9.0 | EC001852 |
ETIM 8.0 | EC001852 |
ETIM 7.0 | EC001852 |
ETIM 6.0 | EC001852 |
ETIM 5.0 | EC001852 |
UNSPSC 12.1 | 43211711 |
Der Sensor ist zur Fachfeinpositionierung von Regalbediengeräten entwickelt worden. Es werden kreisrunde Löcher im Regalbau detektiert und deren Positionsabweichung von der Sollposition bestimmt. Der Sensor arbeitet in 2 Dimensionen.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Applikationsbericht - Über einfache Bohrlöcher zur perfekten Position | GER | 160 KB |
Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Handbuch PHA...-F200*-R2* | GER | 5096 KB | |
Handbuch Vision Configurator | GER | 1421 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1503 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 312 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL Ordinary Location | UL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3 | ALL | 281 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1841F | ALL | 44 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6622 | ALL | 140 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|