Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Vision Sensor PHA300-F200-R3

PHA300-F200-R3
  • Großer Fangbereich
  • Große Reichweite
  • Integrierter Kontrastausgleich
  • Kompakte Bauform
  • Integrierte Beleuchtung
  • Erkennt die Position einer
    Indexbohrung

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PHA300-F200-R3

Produktbeschreibung
Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse
Allgemeine Daten
LichtsenderLED
LichtartIntegrierter LED-Blitz (infrarot)
ObjektgrößeLochdurchmesser 13 mm
Ansprechverzug100 ms
Leseabstand300 mm
Schärfentiefe± 50 mm
Fangbereichmax. 120 mm x 100 mm
Kenndaten
Bildaufnehmer
TypCMOS , Global Shutter
Pixelanzahl752 x 480 Pixel
Graustufen256
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd85 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
BetriebsanzeigeLED grün: Betriebsbereit
Funktionsanzeige4 x LED gelb: +X, -X, +Y, -Y
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC ± 15% , PELV
Leerlaufstrommax. 250 mA
Leistungsaufnahme6 W
Schnittstelle
Schnittstellentypseriell RS-422
Übertragungsrate9600 ... 230400 Bit/s
Schnittstelle 1
SchnittstellentypEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Kabellängemax. 30 m
Eingang
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/TypZyklusstop, Relativhub
Eingangsstrom1,6 mA bei 24 V
Schaltschwellelow: < 10 V, high: > 15 V
Kabellängemax. 30 m
Ausgang
SchaltungsartPNP , kurzschluss-/überlastfest
Signalausgang+X, -X, +Y, -Y
Schaltspannung24 V
Schaltstrommax. 100 mA je Ausgang
Kabellängemax. 30 m
Konformität
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61326-1:2013
Photobiologische Sicherheitfreie Gruppe nach EN 62471:2008
Zulassungen und Zertifikate
CE-KonformitätCE
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) ,   (nicht kondensierend; Eisbildung an der Frontscheibe vermeiden!)
Lagertemperatur-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
Schockfestigkeit< 50 g
Vibrationsfestigkeit< 3 G , 11 ... 200 Hz
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussM12x1 Stecker, 8-polig, Standard (Versorgung+IO) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, A-codiert ( RS-422 ) , M12x1 Buchse, 4-polig, Standard (LAN)
Material
GehäusePC/ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Montage4 x Gewinde M6
Masseca. 160 g
Abmessungen
Höhe70 mm
Breite70 mm
Tiefe50 mm

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027310101
ECLASS 12.027310101
ECLASS 11.027310101
ECLASS 10.0.127310101
ECLASS 9.027310101
ECLASS 8.027310101
ECLASS 5.127310101
ETIM 9.0EC001852
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.143211711

Details: PHA300-F200-R3

Funktion

Der Sensor ist zur Fachfeinpositionierung von Regalbediengeräten entwickelt worden. Es werden kreisrunde Löcher im Regalbau detektiert und deren Positionsabweichung von der Sollposition bestimmt. Der Sensor arbeitet in 2 Dimensionen.

Informationsmaterial: PHA300-F200-R3

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Applikationsbericht - Über einfache Bohrlöcher zur perfekten PositionGERPDF160 KB

Produktdokumentation: PHA300-F200-R3

Sprachauswahl:
HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Handbuch PHA...-F200*-R3*GERPDF3649 KB
Handbuch Vision ConfiguratorGERPDF1421 KB

Konstruktion / Simulation: PHA300-F200-R3

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1475 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ312 KB

Zulassungen: PHA300-F200-R3

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada, USA UL Ordinary LocationUL File: E87056, Vol. 6, Sec. 3ALLPDF281 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1841FALLPDF44 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6622ALLPDF140 KB

Zugehörige Produkte: PHA300-F200-R3

Zubehör

Kabeldose M12 gerade A-kodiert, 8-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Kabelstecker M12 gerade A-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel grau, geschirmtfa
Befestigungswinkel für Lesekopf PCV*fa