Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Überdruckkapselungs-Steuereinheit Serie 7500 Typ Z & Ex pzc |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messeinrichtung | max. Gehäusegröße 12,7 m3 | |
Betriebsart | vollautomatisch | |
Serie | 7500 | |
Gefährliche Umgebung | Gas oder Staub | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC bei 0,1 A 90 ... 250 V AC , 50 ... 60 Hz bei 0,04 A ohne Magnetventil Die Versorgungsspannung kann über eine Leiter-Leiter-Verbindung oder einen einphasigen Neutraleiter erfolgen. OVC II |
|
Leistungsaufnahme | max. 2,7 W / 7,3 VA ohne Ventil | |
Elektrische Daten | ||
Anschluss | Schraubklemmen -- siehe Handbuch für Spezifikationen zu Drahtgröße und Drehmomentwerten | |
Ausgang | ||
Ausgang I | ||
Anschluss | K1, Anschlussklemmen, 1 x NO | |
Ausgangsart | Gehäuse-Stromversorgungskontakte | |
Kontaktbelastung | 5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein Einschaltstrom: 50 A | |
Ausgang II | ||
Anschluss | K2, Anschlussklemmen, 1 x NO | |
Ausgangsart | Alarm- und Steuerkontakte | |
Kontaktbelastung | 5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein Einschaltstrom: 50 A | |
Ausgang III | ||
Anschluss | SV1, Anschlussklemmen, L1-gespeister Kontakt | |
Ausgangsart | Magnetventilblock, Kontakt | |
Kontaktbelastung | 0,5 A bei 250 V AC , 0,5 A | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | K1: Grün - Kontakt K1 ist unter Spannung (Gehäusekontakte) K2: Gelb - Kontakt K2 ist unter Spannung (Alarm-/ Steuerkontakte) P/SV: Blau – Sicherer Druck P1 (minimaler Gehäusedruck) P/SV: Gelb – Magnetventilblock steht unter Spannung (Spülung/Druckkompensation) |
|
Pneumatikparameter | ||
Schutzgasversorgung | Druckluft oder Inertgas, 5 µm Filter, frei von Öl | |
Druckbedingung | Versorgungsdruck: 20 ... (1,4 ... 8,2 bar) | |
Sicherheitsdruck | 0,38 Zoll WS (0,95 mbar) Minimum für Gas 0,80 Zoll WS (2,0 mbar) Minimum für Staub Druckmessung: ± 0,125 WS (0,31 mbar) |
|
Gehäusedruck | 0 ... 10" WS (0 ... 24,8 mbar) | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN IEC 63000:2018 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326-3-2:2008, EN 61000-6-2:2005 | |
Störaussendung | FCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017 , ICES-003, Ausgabe 6:2016, Class A ITE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F) bei T6 -40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) bei T5 -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) bei T4 |
|
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend | |
Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
Schwingungsfestigkeit | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | elektrisch: 2 x 0,5" NPTF (werkseitig geöffnet) 1 x M12-Öffnung (werkseitig verbunden) pneumatisch: Hochdruckport - 1/8" NPTF, Niederdruckport – 1/8" NPTF |
|
Schutzart | Typ 4X , IP66 | |
Material | Linse: Makrolon® GP-V Polycarbonat Schrauben: AISI 316 (1.4401), 304, oder 18-8 Edelstahl Gehäuse: A380, A356 oder 6061-T6 Aluminium Montagedichtung: Bisco® HT-800 zellulares Silikon mit mittlerer Feste Montagelaschen: SAE 304 Edelstahl M12-Stecker: 6061-T6 Aluminium |
|
Masse | 710 g (0,74 kg) | |
Abmessungen | 150 x 100 x 50 mm (5,9" x 4" x 2") | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | ||
Kennzeichnung | ![]() ![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | IEC/EN 60079-0 , IEC/EN 60079-2 , IEC/EN 60079-7 , IEC/EN 60079-15 , IEC/EN 60079-18 , IEC/EN 60079-31 Ergänzungen: EN 61010-1:2010 |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
cULus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 ... T4 Class II, Division 2, Groups F, G T6 ... T4 |
|
IECEx-Zulassung | Ex ec mc nC [pzc Gc] IIC T6...T4 Gc Ex mc tc [pzc Dc] IIIC T60 °C ... T80 °C Dc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Baumusterprüfbescheinigung, EG-Konformitätsaussage, Konformitätserklärung, Konformitätsbescheinigung und Anweisungen müssen eingehalten werden, sofern zutreffend. Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180508 |
ECLASS 12.0 | 27180508 |
ECLASS 11.0 | 27180508 |
ECLASS 10.0.1 | 27180508 |
ECLASS 9.0 | 27180508 |
ECLASS 8.0 | 27180508 |
ECLASS 5.1 | 40050501 |
ETIM 9.0 | EC000243 |
ETIM 8.0 | EC000243 |
ETIM 7.0 | EC000243 |
ETIM 6.0 | EC000243 |
ETIM 5.0 | EC000243 |
UNSPSC 12.1 | 39121301 |
Das Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 7500 besteht aus einer Steuereinheit, einem Druckwächter und einem manuellen oder automatischen Ventilblock. Das menügeführte Touchscreen-Display der Steuereinheit erleichtert die Auswahl vorprogrammierter und benutzerspezifischer Variablen. Das Display verfügt über 4 LED-Anzeigen, die es Benutzern ermöglichen, den Systemzustand der Ferne zu bestimmen.
Ein digitales Ventilblocksystem wie der 5500-MAN-... kann verwendet werden, um aus der Serie 7500 ein vollautomatisches System zu machen. Gehäusedruck und Druckverlust werden überwacht. Bei einem Druckverlust im Gehäuse schaltet das Magnetventil ein, um die definierten Druckeinstellungen wiederherzustellen und/oder einen Alarm für den Druckabfall auszulösen.
Das System der Serie 7500 verfügt über NEC-, CE-Code-, ATEX-, CCC- und IECEx-Zertifizierungen von dritten Parteien für Class I, II/Div. 2 Typ Z und Zone 2/22 Ex pzc.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzc | GER | 688 KB |
Technical White Papers | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Technical white paper: Choosing a Purge and Pressurization System | ENG | 3352 KB | |
Technical white paper: Prevent Dust Explosions with Pressurization | ENG | 2459 KB | |
Produktinformationen | |||
Basic Explosion Protection Compendium - Type of Protection "Purge and Pressurization" | ENG | 3860 KB | |
Kurzanleitungen | |||
Programming Quick Guide | ENG | 228 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 169 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 1622 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 10197 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | DEMKO 18 ATEX 2025X | ALL | 551 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 18.0022X | ALL | LINK | --- |
Korea KOSHA | 18-AV4BO-0462X | ALL | 504 KB | |
UL Hazardous Location | E184741 (RFPW, RFPW7, RFPZ, RFPZ7) | ALL | 349 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B0C4C | ALL | 171 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B0F8 | ALL | 167 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|