Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Serie 7500 Ventilblock 7500-MAN-MV-01

7500-MAN-MV-01
  • Kostengünstig, kompaktes Design, einfach zu bedienen
  • Manuelles Ventil, kein elektrischer Leistungsbedarf
  • Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Überdruckkapselungs-Ventiltechnik in einem Gerät

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  7500-MAN-MV-01

Produktbeschreibung
Manueller Ventilblock Überdruckkapselungssystem Serie 7500
Allgemeine Daten
Messeinrichtungmax. Gehäusegröße 12,7 m3
Serie7500
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
Pneumatikparameter
SchutzgasversorgungDruckluft oder Inertgas, 5 µm Filter, frei von Öl
Druckbedingung10 ... 120 psig (0,7 ... 8,2 bar)
DurchflussrateDruckhaltungsventil : Cv (Durchflusskoeffizient) = 0,4
Spülventil : Cv (Durchflusskoeffizient) = 1,4
AnschlüsseZulauf/Ablauf : 0,5" NPTF
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Mechanische Daten
SchutzartTyp 4X / IP66
MaterialDichtungsmaterial : Bisco® HT-800 zellulares Silikon mit mittlerer Feste
Masse< 1,8 kg (4 lb)
Abmessungensiehe Abmessungszeichnung

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127291390
ECLASS 9.027291390
ECLASS 8.027291390
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: 7500-MAN-MV-01

Funktion

Der 7500-MAN-MV-01-Ventilblock vereint ein Kugelventil zum Spülen und ein Nadelventil für die Gehäuse-Druckhaltung in einem kompakten Gehäuse. Das Kugelventil hat einen Griff zur einfachen Betätigung.

Um die Sicherheit zu gewährleisten und Manipulationen zu verhindern, erfordert das Nadelventil einen Schlitzschraubendreher, um den Gehäusedruck einzustellen.

Der 7500-MAN-MV-01-Ventilblock kann mit Überdruckkapselungs-/Spülsystemen der Serie 7500 oder 5500 verwendet werden.

Informationsmaterial: 7500-MAN-MV-01

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzcGERPDF688 KB

Konstruktion / Simulation: 7500-MAN-MV-01

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP142 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP581 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!

Entdecken Sie das äußerst kompakte Überdruckkapselungssystem für den zuverlässigen Ex-Schutz in den Bereichen Class I oder II/Div. 2 und Zone 2/22 …