Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Überdruckkapselungs-/Spülsystem Typ Z und Ex pzc 7500-MTD-BXSW-01

7500-MTD-BXSW-01
  • Muss zusammen mit einem Druckwächter EPV-7500-* verwendet werden
  • Externe Montage, quadratisches Kästchen
  • Universelle Stromversorgung: Wechselstrom oder Gleichstrom
  • Touchscreen-Display mit LEDs für leicht ablesbare optische Anzeige
  • Einfache Konfiguration mit voreingestellten Spülprogrammen für Ihre Anwendung
  • Automatische Druckkompensation mit digitalem Ventilblock
  • Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Globale Zulassungen durch dritte Parteien für Class I, II, Div. 2 und Zone 2/22
  • Manuelles Ventil, kein elektrischer Leistungsbedarf
  • Überdruckkapselungs-Ventiltechnik in einem Gerät

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  7500-MTD-BXSW-01

Produktbeschreibung
Überdruckkapselungs-/Spülsystem Typ Z und Ex pzc, externe Montage, quadratisches Kästchen
Allgemeine Daten
Messeinrichtungmax. Gehäusegröße 12,7 m3 (450 ft3)
Die vollständigen technischen Daten finden Sie in den Datenblättern der Steuerungseinheit 7500 und des 7500-MAN-MV-01
Betriebsartvollautomatisch
Serie7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
Versorgung
Bemessungsspannung20 ... 30 V DC bei 0,1 A
90 ... 250 V AC , 50 ... 60 Hz bei 0,04 A ohne Magnetventil
Die Versorgungsspannung kann über eine Leiter-Leiter-Verbindung oder einen einphasigen Neutraleiter erfolgen.
OVC II
Leistungsaufnahmemax. 2,7 W / 7,3 VA ohne Ventil
Elektrische Daten
AnschlussSchraubklemmen -- siehe Handbuch für Spezifikationen zu Drahtgröße und Drehmomentwerten
Ausgang
Ausgang I
AnschlussK1, Anschlussklemmen, 1 x NO
AusgangsartGehäuse-Stromversorgungskontakte
Kontaktbelastung5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein Einschaltstrom: 50 A
Ausgang II
AnschlussK2, Anschlussklemmen, 1 x NO
AusgangsartAlarm- und Steuerkontakte
Kontaktbelastung5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein Einschaltstrom: 50 A
Ausgang III
AnschlussSV1, Anschlussklemmen, L1-gespeister Kontakt
AusgangsartMagnetventilblock, Kontakt
Kontaktbelastung0,5 A bei 250 V AC , 0,5 A
Anzeigen/Einstellungen
LED-AnzeigeK1: Grün - Kontakt K1 ist unter Spannung (Gehäusekontakte)
K2: Gelb - Kontakt K2 ist unter Spannung (Alarm-/ Steuerkontakte)
P/SV: Blau – Sicherer Druck P1 (minimaler Gehäusedruck)
P/SV: Gelb – Magnetventilblock steht unter Spannung (Spülung/Druckkompensation)
Pneumatikparameter
SchutzgasversorgungDruckluft oder Inertgas, 40 µm Filter, frei von Öl
DruckbedingungVersorgungsdruck: 1,4 bis 8,2 bar (20 bis 120 psig)
SicherheitsdruckP1 für Gas: 0,12 Zoll WS (0,30 mbar)
P1 für Staub: 0,52 Zoll WS (1,29 mbar)
P2: 0,8 Zoll WS (1,99 mbar)
P3: 2,5 Zoll WS (6,22 mbar)
P4: 4,5 Zoll WS (11,2 mbar)

Druckmessung: ± 0,125 WS (0,31 mbar)
Gehäusedruck0 bis 12,9 mbar (0 bis 5 Zoll WS)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN IEC 63000:2018
Konformität
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61326-3-2:2008, EN 61000-6-2:2005
StöraussendungFCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017 , ICES-003, Ausgabe 6:2016, Class A ITE
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F) bei T6
-40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) bei T5
-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) bei T4
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Einsatzhöhemax. 2000 m
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Mechanische Daten
Anschlussartelektrisch: 2 x 0,5" NPTF (werkseitig geöffnet)
1 x M12-Öffnung (werkseitig verbunden)
pneumatisch: Hochdruckport - 1/8" NPTF, Niederdruckport – 1/8" NPTF
SchutzartMontage an Gehäuse Typ 4X / IP66
MaterialLinse: Makrolon® GP-V Polycarbonat
Schrauben: AISI 316 (1.4401), 304, oder 18-8 Edelstahl
Gehäuse: A380, A356 oder 6061-T6 Aluminium
Montagedichtung: Bisco® HT-800 zellulares Silikon mit mittlerer Feste
Montagelaschen: SAE 304 Edelstahl
M12-Stecker: 6061-T6 Aluminium
Masse2,5 kg (2,55 kg)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
Zertifikat
KennzeichnungEx-Hexagon II 3 G Ex ec mc nC [pzc Gc] IIC T6...T4 Gc
Ex-Hexagon II 3 D Ex mc tc [pzc Dc] IIIC T60 °C ... T80 °C Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUIEC/EN 60079-0 , IEC/EN 60079-2 , IEC/EN 60079-7 , IEC/EN 60079-15 ,
IEC/EN 60079-18 , IEC/EN 60079-31
Ergänzungen: EN 61010-1:2010
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 ... T4
Class II, Division 2, Groups F, G T6 ... T4
IECEx-ZulassungEx ec mc nC [pzc Gc] IIC T6...T4 Gc
Ex mc tc [pzc Dc] IIIC T60 °C ... T80 °C Dc
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBaumusterprüfbescheinigung, EG-Konformitätsaussage, Konformitätserklärung, Konformitätsbescheinigung und Anweisungen müssen eingehalten werden, sofern zutreffend. Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180508
ECLASS 12.027180508
ECLASS 11.027180508
ECLASS 10.0.127180508
ECLASS 9.027180508
ECLASS 8.027180508
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121301

Details: 7500-MTD-BXSW-01

Funktion

Das Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 7500 mit externer Montage oder Schalttafeleinbau besteht aus einer Steuereinheit und einem manuellen Ventilblock 7500-MAN-MV-01, der an einer Schalttafel montiert ist.

Das menügeführte Touchscreen-Display der Steuereinheit erleichtert die Auswahl vorprogrammierter und benutzerspezifischer Variablen. Das Display verfügt über 4 LED-Anzeigen, die es Benutzern ermöglichen, den Systemzustand aus einer Entfernung zu bestimmen. Technische Daten finden Sie im Datenblatt zur Steuereinheit Serie 7500.

Der 7500-MAN-MV-01-Ventilblock vereint ein Kugelventil zum Spülen und ein Nadelventil für die Gehäuse-Druckhaltung in einem kompakten Gehäuse. Das Kugelventil hat einen Griff zur einfachen Betätigung. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Manipulationen zu verhindern, erfordert das Nadelventil einen Schlitzschraubendreher, um den Gehäusedruck einzustellen. Technische Daten finden Sie im Datenblatt des Ventilblocks 7500-MAN-MV-01.

Das System der Serie 7500 verfügt über NEC-, CE-Code-, ATEX-, CCC- und IECEx-Zertifizierungen von dritten Parteien für Class I, II/Div. 2 Typ Z und Zone 2/22 Ex pzc.

Informationsmaterial: 7500-MTD-BXSW-01

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzcGERPDF688 KB

Produktdokumentation: 7500-MTD-BXSW-01

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF169 KB
Handbücher
ManualENGPDF5689 KB

Konstruktion / Simulation: 7500-MTD-BXSW-01

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
2-DALLZIP345 KB
3-DALLSTP13891 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: 7500-MTD-BXSW-01

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 22.1423XALLPDF1303 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 18.0022XALLLINK---
Korea KOSHA18-AV4BO-0462XALLPDF504 KB
UL Hazardous LocationE184741 (RFPW, RFPW7, RFPZ, RFPZ7)ALLPDF349 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-B0C4CALLPDF171 KB
UK Declaration of Conformity (Pepperl+Fuchs)DOC-B0F8ALLPDF167 KB

Zugehörige Produkte: 7500-MTD-BXSW-01

Zubehör
Sie müssen zu diesem Druckwächter eine Steuereinheit der Serie 7500 erwerben.pa
Ventilblock für ATEX- und IECEx-zertifizierte Installationenpa
In UL-zertifizierter Installation verwendeter Ventilblockpa
Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!

Entdecken Sie das äußerst kompakte Überdruckkapselungssystem für den zuverlässigen Ex-Schutz in den Bereichen Class I oder II/Div. 2 und Zone 2/22 …