Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Überdruckkapselungs-/Spülsystem Typ Z und Ex pzc, Schalttafeleinbau, quadratische Schalttafel |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messeinrichtung | max. Gehäusegröße 12,7 m3 (450 ft3) Die vollständigen technischen Daten finden Sie in den Datenblättern der Steuerungseinheit 7500 und des 7500-MAN-MV-01 |
|
Betriebsart | vollautomatisch | |
Serie | 7500 | |
System | Type Z Purge ; Ex pzc Purge | |
Gefährliche Umgebung | Gas oder Staub | |
Versorgung | ||
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC bei 0,1 A 90 ... 250 V AC , 50 ... 60 Hz bei 0,04 A ohne Magnetventil Die Versorgungsspannung kann über eine Leiter-Leiter-Verbindung oder einen einphasigen Neutraleiter erfolgen. OVC II |
|
Leistungsaufnahme | max. 2,7 W / 7,3 VA ohne Ventil | |
Elektrische Daten | ||
Anschluss | Schraubklemmen -- siehe Handbuch für Spezifikationen zu Drahtgröße und Drehmomentwerten | |
Ausgang | ||
Ausgang I | ||
Anschluss | K1, Anschlussklemmen, 1 x NO | |
Ausgangsart | Gehäuse-Stromversorgungskontakte | |
Kontaktbelastung | 5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein Einschaltstrom: 50 A | |
Ausgang II | ||
Anschluss | K2, Anschlussklemmen, 1 x NO | |
Ausgangsart | Alarm- und Steuerkontakte | |
Kontaktbelastung | 5 A bei 250 V AC , 5 A bei 30 V DC, Relais müssen extern abgesichert sein Einschaltstrom: 50 A | |
Ausgang III | ||
Anschluss | SV1, Anschlussklemmen, L1-gespeister Kontakt | |
Ausgangsart | Magnetventilblock, Kontakt | |
Kontaktbelastung | 0,5 A bei 250 V AC , 0,5 A | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
LED-Anzeige | K1: Grün - Kontakt K1 ist unter Spannung (Gehäusekontakte) K2: Gelb - Kontakt K2 ist unter Spannung (Alarm-/ Steuerkontakte) P/SV: Blau – Sicherer Druck P1 (minimaler Gehäusedruck) P/SV: Gelb – Magnetventilblock steht unter Spannung (Spülung/Druckkompensation) |
|
Pneumatikparameter | ||
Schutzgasversorgung | Druckluft oder Inertgas, 40 µm Filter, frei von Öl | |
Druckbedingung | Versorgungsdruck: 1,4 bis 8,2 bar (20 bis 120 psig) | |
Sicherheitsdruck | P1 für Gas: 0,12 Zoll WS (0,30 mbar) P1 für Staub: 0,52 Zoll WS (1,29 mbar) P2: 0,8 Zoll WS (1,99 mbar) P3: 2,5 Zoll WS (6,22 mbar) P4: 4,5 Zoll WS (11,2 mbar) Druckmessung: ± 0,125 WS (0,31 mbar) |
|
Gehäusedruck | 0 bis 12,9 mbar (0 bis 5 Zoll WS) | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN IEC 63000:2018 | |
Konformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 61326-3-2:2008, EN 61000-6-2:2005 | |
Störaussendung | FCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017 , ICES-003, Ausgabe 6:2016, Class A ITE | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F) bei T6 -40 ... 65 °C (-40 ... 149 °F) bei T5 -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) bei T4 |
|
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend | |
Einsatzhöhe | max. 2000 m | |
Schwingungsfestigkeit | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Mechanische Daten | ||
Anschlussart | elektrisch: 2 x 0,5" NPTF (werkseitig geöffnet) 1 x M12-Öffnung (werkseitig verbunden) pneumatisch: Hochdruckport - 1/8" NPTF, Niederdruckport – 1/8" NPTF |
|
Schutzart | Montage an Gehäuse Typ 4X / IP66 | |
Material | Linse: Makrolon® GP-V Polycarbonat Schrauben: AISI 316 (1.4401), 304, oder 18-8 Edelstahl Gehäuse: A380, A356 oder 6061-T6 Aluminium Montagedichtung: Bisco® HT-800 zellulares Silikon mit mittlerer Feste Montagelaschen: SAE 304 Edelstahl M12-Stecker: 6061-T6 Aluminium |
|
Masse | 2,5 kg (2,55 kg) | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | ||
Kennzeichnung | II 3 G Ex ec mc nC [pzc Gc] IIC T6...T4 Gc II 3 D Ex mc tc [pzc Dc] IIIC T60 °C ... T80 °C Dc |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | IEC/EN 60079-0 , IEC/EN 60079-2 , IEC/EN 60079-7 , IEC/EN 60079-15 , IEC/EN 60079-18 , IEC/EN 60079-31 Ergänzungen: EN 61010-1:2010 |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
cULus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 ... T4 Class II, Division 2, Groups F, G T6 ... T4 |
|
IECEx-Zulassung | Ex ec mc nC [pzc Gc] IIC T6...T4 Gc Ex mc tc [pzc Dc] IIIC T60 °C ... T80 °C Dc |
|
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Baumusterprüfbescheinigung, EG-Konformitätsaussage, Konformitätserklärung, Konformitätsbescheinigung und Anweisungen müssen eingehalten werden, sofern zutreffend. Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180508 |
ECLASS 12.0 | 27180508 |
ECLASS 11.0 | 27180508 |
ECLASS 10.0.1 | 27180508 |
ECLASS 9.0 | 27180508 |
ECLASS 8.0 | 27180508 |
ECLASS 5.1 | 40050501 |
ETIM 9.0 | EC000243 |
ETIM 8.0 | EC000243 |
ETIM 7.0 | EC000243 |
ETIM 6.0 | EC000243 |
ETIM 5.0 | EC000243 |
UNSPSC 12.1 | 39121301 |
Das Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 7500 mit externer Montage oder Schalttafeleinbau besteht aus einer Steuereinheit und einem manuellen Ventilblock 7500-MAN-MV-01, der an einer Schalttafel montiert ist.
Das menügeführte Touchscreen-Display der Steuereinheit erleichtert die Auswahl vorprogrammierter und benutzerspezifischer Variablen. Das Display verfügt über 4 LED-Anzeigen, die es Benutzern ermöglichen, den Systemzustand aus einer Entfernung zu bestimmen. Technische Daten finden Sie im Datenblatt zur Steuereinheit Serie 7500.
Der 7500-MAN-MV-01-Ventilblock vereint ein Kugelventil zum Spülen und ein Nadelventil für die Gehäuse-Druckhaltung in einem kompakten Gehäuse. Das Kugelventil hat einen Griff zur einfachen Betätigung. Um die Sicherheit zu gewährleisten und Manipulationen zu verhindern, erfordert das Nadelventil einen Schlitzschraubendreher, um den Gehäusedruck einzustellen. Technische Daten finden Sie im Datenblatt des Ventilblocks 7500-MAN-MV-01.
Das System der Serie 7500 verfügt über NEC-, CE-Code-, ATEX-, CCC- und IECEx-Zertifizierungen von dritten Parteien für Class I, II/Div. 2 Typ Z und Zone 2/22 Ex pzc.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzc | GER | 688 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 169 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 829 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 12146 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 22.1423X | ALL | 1303 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 18.0022X | ALL | LINK | --- |
Korea KOSHA | 18-AV4BO-0462X | ALL | 504 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B0C4C | ALL | 171 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B0F8 | ALL | 167 KB |
Zubehör | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|