Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Serie 7500 Druckwächter EPV-7500-SS-01

EPV-7500-SS-01
  • Muss zusammen mit einer Überdruckkapselungs-Steuereinheit 7500-01-AA* oder 7500-MTD-* verwendet werden
  • Kostengünstig, universelle Montage, einfach zu bedienen
  • Nicht schwerkraftabhängig
  • Verschiedene Druckwächter für verschiedene Anwendungen
  • Robustes, korrosionsbeständiges Gehäuse
  • Mechanisch ohne Kabel
  • Globale Zulassungen durch dritte Parteien für Class I, II, Div. 2 und Zone 2/22

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  EPV-7500-SS-01

Produktbeschreibung
Druckwächter Überdruckkapselungs-/Spülsystem Serie 7500, Aluminiumgehäuse, Edelstahlkappe
Allgemeine Daten
Messeinrichtungmax. Gehäusegröße 12,7 m3 (450 ft3)
Serie7500
SystemType Z Purge ; Ex pzc Purge
Gefährliche UmgebungGas oder Staub
Pneumatikparameter
SchutzgasversorgungDruckluft oder Inertgas, 40 µm Filter, frei von Öl
Maximaler DruckSiehe Tabellen
DurchflussrateSiehe Tabellen
Durchflussrate für LeckkompensationEPV-7500....-01:
ca. 25 SCFH (707 l/h) bei 0,25" WS (0,63 mbar)
ca. 65 SCFH (1838 l/h) bei 0,75" WS (1,9 mbar)
EPV-7500....-02:
ca. 20 SCFH (565 l/h) bei 0,25" WS (0,63 mbar)
ca. 48 SCFH (1357 l/h) bei 0,75" WS (1,9 mbar)
EPV-7500....-03 und EPV-7500-AA-04:
ca. 15 SCFH (424 l/h) bei 0,25" WS (0,63 mbar)
ca. 25 SCFH (707 l/h) bei 0,75 Zoll WS (1,9 mbar)
ÖffnungsdruckEPV-7500....-01: 0,8 WS (2,0 mbar)
EPV-7500-...-02: 1,4 WS (3,5 mbar)
EPV-7500-...-03: 1,5 WS (3,8 mbar)
EPV-7500-AA-04: 1,4 WS (3,5 mbar)
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 , FCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017, Class A ICES-003, Ausgabe 6:2016, Class A ITE
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Konformität
SchutzartRichtlinienkonformität: siehe Konformitätserklärung
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Schwingungsfestigkeit5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen
Schlagfestigkeit30 g, 11 ms, alle Achsen
Mechanische Daten
SchutzartEPV-7500....-01/02/04: Montage nur Typ 4X / IP66
EPV-7500....-03: Montage und Einheit Typ 4X / IP66
Material
GehäuseEPV-7500-AA... Korpus und Kappe: 6061-T6 Aluminium
EPV-7500-SS... Korpus: 6061-T6 Aluminium
Kappe: AISI 316L (1.4404) Edelstahl
Funkensperre304 Edelstahl
Montage- in jeder Gehäuselage
- nicht schwerkraftabhängig
- interne und externe Montage möglich
Masseca. 1000 g (2,2 lb)
AbmessungenSiehe Abschnitt „Abmessungen“.
BefestigungEPV-7500-...-01/02/03: Befestigungsbohrung 1,5" NPT-Aussparung (50,8 mm) Dichtmutter (mitgeliefert)
EPV-7500-AA-04: Befestigungsbohrung 37 mm mit Dichtmutter (mitgeliefert)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
Zertifikat
KennzeichnungEx-Hexagon II 3GD (Teil von DEMKO 18 ATEX 2025 X)
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUIEC/EN 60079-0 , IEC/EN 60079-2 , IEC/EN 60079-7 , IEC/EN 60079-15 , IEC/EN 60079-18 , IEC/EN 60079-31
Ergänzungen: EN 61010-1:2010, EN 61326-3:2008, EN 61000-6-2:2005
Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULusClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 70 °C)
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 (-40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
Class II Division 2, Groups F+G T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 70 °C)
Class II Division 2, Groups F+G T6 (-40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C)
IECEx-ZulassungTeil von IECEx UL 18.0022X

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180591
ECLASS 12.027180591
ECLASS 11.027180591
ECLASS 10.0.127292190
ECLASS 9.027292190
ECLASS 8.027292190
ECLASS 5.140050501
ETIM 9.0EC000243
ETIM 8.0EC000243
ETIM 7.0EC000243
ETIM 6.0EC000243
ETIM 5.0EC000243
UNSPSC 12.139121303

Details: EPV-7500-SS-01

Funktion

Das Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 7500 besteht aus einer Steuereinheit, einem Druckwächter und einem manuellen oder automatischen Ventilblock. Das menügeführte Touchscreen-Display der Steuereinheit erleichtert die Auswahl vorprogrammierter und benutzerspezifischer Variablen. Das Display verfügt über 4 LED-Anzeigen, die es Benutzern ermöglichen, den Systemzustand der Ferne zu bestimmen.

Ein digitales Ventilblocksystem wie der 5500-MAN-... kann verwendet werden, um aus der Serie 7500 ein vollautomatisches System zu machen. Gehäusedruck und Druckverlust werden überwacht. Bei einem Druckverlust im Gehäuse schaltet das Magnetventil ein, um die definierten Druckeinstellungen wiederherzustellen und/oder einen Alarm für den Druckabfall auszulösen.

Das System der Serie 7500 verfügt über NEC-, CEC-, ATEX-, CCC- und IECEx-Zertifizierungen von dritten Parteien für Class I, II/Div. 2 Typ Z und Zone 2/22 Ex pzc.

Informationsmaterial: EPV-7500-SS-01

Sprachauswahl:
LiteraturSpracheDateitypDateigröße
Produktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzcGERPDF688 KB

Produktdokumentation: EPV-7500-SS-01

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF169 KB
Handbücher
ManualENGPDF6019 KB

Konstruktion / Simulation: EPV-7500-SS-01

Sprachauswahl:
CADSpracheDateitypDateigröße
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP406 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3302 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Zulassungen: EPV-7500-SS-01

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateDEMKO 18 ATEX 2025XALLPDF551 KB
Brasil TUV Rheinland BrazilTÜV 22.1423XALLPDF1303 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 18.0022XALLLINK---
Korea KOSHA18-AV4BO-0462XALLPDF504 KB
UL Hazardous LocationE184741 (RFPW, RFPW7, RFPZ, RFPZ7)ALLPDF349 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B0C4CALLPDF171 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B0F8ALLPDF167 KB

Zugehörige Produkte: EPV-7500-SS-01

Zubehör von
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Sie müssen mit dieser Steuereinheit einen Druckwächter EPV-7500-* erwerben.pa
Bebco EPS® Überdruckkapselungssysteme

Lernen Sie die intelligente Methode für den Schutz elektrischer Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen kennen und konfigurieren Sie Ihr individuelles Überdruckkapselungssytem!

Entdecken Sie das äußerst kompakte Überdruckkapselungssystem für den zuverlässigen Ex-Schutz in den Bereichen Class I oder II/Div. 2 und Zone 2/22 …