Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Druckwächter Überdruckkapselungs-/Spülsystem Serie 7500, Aluminiumgehäuse, Edelstahlkappe |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Messeinrichtung | max. Gehäusegröße 12,7 m3 (450 ft3) | |
Serie | 7500 | |
System | Type Z Purge ; Ex pzc Purge | |
Gefährliche Umgebung | Gas oder Staub | |
Pneumatikparameter | ||
Schutzgasversorgung | Druckluft oder Inertgas, 40 µm Filter, frei von Öl | |
Maximaler Druck | Siehe Tabellen | |
Durchflussrate | Siehe Tabellen | |
Durchflussrate für Leckkompensation | EPV-7500....-01: ca. 25 SCFH (707 l/h) bei 0,25" WS (0,63 mbar) ca. 65 SCFH (1838 l/h) bei 0,75" WS (1,9 mbar) EPV-7500....-02: ca. 20 SCFH (565 l/h) bei 0,25" WS (0,63 mbar) ca. 48 SCFH (1357 l/h) bei 0,75" WS (1,9 mbar) EPV-7500....-03 und EPV-7500-AA-04: ca. 15 SCFH (424 l/h) bei 0,25" WS (0,63 mbar) ca. 25 SCFH (707 l/h) bei 0,75 Zoll WS (1,9 mbar) |
|
Öffnungsdruck | EPV-7500....-01: 0,8 WS (2,0 mbar) EPV-7500-...-02: 1,4 WS (3,5 mbar) EPV-7500-...-03: 1,5 WS (3,8 mbar) EPV-7500-AA-04: 1,4 WS (3,5 mbar) |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 , FCC CFR 47, Abschnitt 15, Unterabschnitt B: 2017, Class A ICES-003, Ausgabe 6:2016, Class A ITE | |
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012 | |
Konformität | ||
Schutzart | Richtlinienkonformität: siehe Konformitätserklärung | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 ... 90 %, nicht kondensierend | |
Schwingungsfestigkeit | 5 ... 100 Hz , 1 g, 12 m/s2, alle Achsen | |
Schlagfestigkeit | 30 g, 11 ms, alle Achsen | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | EPV-7500....-01/02/04: Montage nur Typ 4X / IP66 EPV-7500....-03: Montage und Einheit Typ 4X / IP66 |
|
Material | ||
Gehäuse | EPV-7500-AA... Korpus und Kappe: 6061-T6 Aluminium EPV-7500-SS... Korpus: 6061-T6 Aluminium Kappe: AISI 316L (1.4404) Edelstahl |
|
Funkensperre | 304 Edelstahl | |
Montage | - in jeder Gehäuselage - nicht schwerkraftabhängig - interne und externe Montage möglich |
|
Masse | ca. 1000 g (2,2 lb) | |
Abmessungen | Siehe Abschnitt „Abmessungen“. | |
Befestigung | EPV-7500-...-01/02/03: Befestigungsbohrung 1,5" NPT-Aussparung (50,8 mm) Dichtmutter (mitgeliefert) EPV-7500-AA-04: Befestigungsbohrung 37 mm mit Dichtmutter (mitgeliefert) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
Zertifikat | ||
Kennzeichnung | ![]() |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | IEC/EN 60079-0 , IEC/EN 60079-2 , IEC/EN 60079-7 , IEC/EN 60079-15 , IEC/EN 60079-18 , IEC/EN 60079-31 Ergänzungen: EN 61010-1:2010, EN 61326-3:2008, EN 61000-6-2:2005 |
|
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | ||
cULus | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 70 °C) Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T6 (-40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) Class II Division 2, Groups F+G T4 (-40 °C ≤ Ta ≤ 70 °C) Class II Division 2, Groups F+G T6 (-40 °C ≤ Ta ≤ 50 °C) |
|
IECEx-Zulassung | Teil von IECEx UL 18.0022X |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180591 |
ECLASS 12.0 | 27180591 |
ECLASS 11.0 | 27180591 |
ECLASS 10.0.1 | 27292190 |
ECLASS 9.0 | 27292190 |
ECLASS 8.0 | 27292190 |
ECLASS 5.1 | 40050501 |
ETIM 9.0 | EC000243 |
ETIM 8.0 | EC000243 |
ETIM 7.0 | EC000243 |
ETIM 6.0 | EC000243 |
ETIM 5.0 | EC000243 |
UNSPSC 12.1 | 39121303 |
Das Überdruckkapselungs-/Spülsystem der Serie 7500 besteht aus einer Steuereinheit, einem Druckwächter und einem manuellen oder automatischen Ventilblock. Das menügeführte Touchscreen-Display der Steuereinheit erleichtert die Auswahl vorprogrammierter und benutzerspezifischer Variablen. Das Display verfügt über 4 LED-Anzeigen, die es Benutzern ermöglichen, den Systemzustand der Ferne zu bestimmen.
Ein digitales Ventilblocksystem wie der 5500-MAN-... kann verwendet werden, um aus der Serie 7500 ein vollautomatisches System zu machen. Gehäusedruck und Druckverlust werden überwacht. Bei einem Druckverlust im Gehäuse schaltet das Magnetventil ein, um die definierten Druckeinstellungen wiederherzustellen und/oder einen Alarm für den Druckabfall auszulösen.
Das System der Serie 7500 verfügt über NEC-, CEC-, ATEX-, CCC- und IECEx-Zertifizierungen von dritten Parteien für Class I, II/Div. 2 Typ Z und Zone 2/22 Ex pzc.
Literatur | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Produktinformation - Bebco EPS® Überdruckkapselungssystem der Serie 7500 Typ Z/Ex pzc | GER | 688 KB |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 169 KB | |
Handbücher | |||
Manual | ENG | 6019 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 2-D / CAD 2-D | ALL | ZIP | 406 KB |
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3302 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | DEMKO 18 ATEX 2025X | ALL | 551 KB | |
Brasil TUV Rheinland Brazil | TÜV 22.1423X | ALL | 1303 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx UL 18.0022X | ALL | LINK | --- |
Korea KOSHA | 18-AV4BO-0462X | ALL | 504 KB | |
UL Hazardous Location | E184741 (RFPW, RFPW7, RFPZ, RFPZ7) | ALL | 349 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B0C4C | ALL | 171 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-B0F8 | ALL | 167 KB |
Zubehör von | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|