Allgemeine Daten |
Typ | Remote-Monitor |
Hardware |
Prozessor | Intel® Atom™ Bay Trail E3827 1,75 GHz |
RAM | 2 GB DDR3L |
Massenspeicher | 32 GByte Industrieausführung MLC SSD |
Versorgung |
Leistungsaufnahme | max. 72 W , typ. 55 W |
Anzeigen/Bedienelemente |
Display | |
| Typ | LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmdiagonale | 54,61 cm (21,5 '') |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) Bildformat 16:9 |
| Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) |
| Kontrast | 5000:1 (typisch) |
| Helligkeit | 300 cd/m2 |
| Lesewinkel | 175° in alle Richtungen |
| Lebensdauer | Hintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit |
Eingabemedien | |
| Touchscreen | optional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich |
| Tastatur | Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA2-Datenblatt) |
Schnittstelle |
Schnittstellentyp | 1x 1000BASE-T LAN Ex e, 1x USB Ex e, 2x USB Ex i; 1x DC/AC power in (via Netzteil) 1x 1000BASE-SX Lichtleiter (Multimode, LC-Steckverbinder) (Alternative zu 1000BASE-TX) 1x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Ex i (z. B. PSCAN-D, PSCAN-B) optional |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) ; EN 61000-6-4:2007+A1:2011 |
Software |
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 4.x (basierend auf Microsoft® Windows™ Embedded Standard 7) |
Umgebungsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) (Normalbetrieb) ; -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (nach 1 Stunde Betrieb) |
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78 |
Einsatzhöhe | Betriebshöhe max. 2000 m |
Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 |
Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP66 (Schalttafel mit Systemgehäuse) |
Material | Schalttafel: Aluminium, eloxiert (TCU, PSU); Aluminium, pulverbeschichtet (DPU) Frontrahmen:Edelstahl AISI 304 (1.4301) Systemgehäuse: Edelstahl AISI 304 (1.4301), keramikgestrahlt |
Montage | Bündige Montage (benötigt angepasstes Montage-Kit) Schalttafel-Einbau mit Frontrahmen in Systemgehäuse Schalttafel-Einbau in Schaltschrank mit Standard-Montage-Kit |
Masse | Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU DC): ca. 23 kg Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU AC): ca. 24 kg System-Gehäuse: ca. 11 kg |
Abmessungen | Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU DC): 625x459x120 mm Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU AC): 625x459x137 mm Schalttafel mit Systemgehäuse: 625x459x173 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 17 ATEX E 036 X |
| Kennzeichnung | II 2G Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 |
Internationale Zulassungen |
IECEx-Zulassung | IECEx BVS 17.0029X |
| Zugelassen für | Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db |
| Normen | IEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013 |