Zubehör |
|
|
|
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil), Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa |
|
|
|
|
Raritan Dominion KVM-over-IP-Schalter, Ermöglicht eine direkte Verbindung von einem VisuNet Remote Monitor (mit RM Shell 5.2 oder neuer) zu einem Host-System, Unterstützt den gleichzeitigen lokalen und Fernzugriff auf eine Bedienstationpa |
|
|
|
|
LWL-Singlemode-Breakoutkabel , Singlemode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchspa |
|
|
|
|
LWL-Singlemode-Breakoutkabel , Singlemode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchspa |
|
|
|
|
DC-Netzteil, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC, Vollständige IP66-zugelassenpa |
|
|
|
|
21,5 Zoll Full HD Display, Gehäuse- und Montageoptionen für die GXP-Anzeigeeinheit, Optimal angeordnete Kabelverschraubungen und -durchführungen für alle notwendigen Anschlüsse, 304 Edelstahlkonstruktionenpa |
|
|
|
|
Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients, Anwenderfreundliches, zentralisiertes Management-Tool, Remote Monitore per Fernzugriff konfigurieren (z. B. IP-Adresse), Ermöglicht das Anlegen und Editieren von Remote-Profilen (z.B. RDP-Verbindungsprofile) eines Remote Monitors, Kopieren von Profilen von einem Remote Monitor zu einem anderen Remote Monitor, Überwacht den Bildschirm des Bedieners und unterstützt aus der Ferne via "Session Shadowing"pa |
|
|
|
|
Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore und Box Thin Clients, Innovative Firmware für einfache Integration und Verwaltung von Remote-Monitoren und Thin-Clients, Unterstützt die Installation von Anwendungen von Drittanbietern, z. B. Citrix Receiver und Java Runtime, Basiert auf Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016, Microsoft Universal Write Filter, Firewall, USB-Sperre und Virenscanner-Unterstützung für maximale Systemsicherheitpa |
|
|
|
|
VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Centerpa |
|
|
|
|
DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-Systempa |
|
|
|
|
PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen, Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitetpa |
|
|
|
|
LWL-Multimode-Breakoutkabel , Multimode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchs, Verfügbar mit Duplex-LC-zu-LC- oder LC-zu-SC-Steckverbindungpa |
|
|
|
|
Industrieller Gigabit-Medienkonverter, Konvertiert 10/100/1000BaseT in 1000BaseLX, Unterstützt Singlemode (7-10/125µm) bis zu 10 KM, Schnittstellen: LC-Stecker (Glasfaser) & RJ45-Anschluss, Redundante Stromeingänge (10-30 VDC), Montage: DIN-Schiene 35 mm, Zulassungen: CE, UL Klasse I Div 2pa |
|
|
|
|
Thin Client Unit, Modulare, leichte Bauweise, Low Power Design mit minimaler Abwärme, VisuNet RM Shell installiert, Flexible Anbindungsmöglichkeiten durch verschiedene Schnittstellenoptionen, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanada, IP66pa |
|