Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (Generation 2016) |
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Typ | Remote-Monitor | |
Hardware | ||
Prozessor | Intel® Atom™ Bay Trail E3827 1,75 GHz | |
RAM | 2048 MB DDR3L | |
Massenspeicher | 32 GByte Industrieausführung MLC SSD | |
Versorgung | ||
Leistungsaufnahme | ||
AC | 115/230 V AC, 0,4 ... 0,7 A, 50/60 Hz | |
DC | 18 ... 36 V DC , 1,5 ... 3 A | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
Display | ||
Typ | LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
Bildschirmdiagonale | 54,61 cm (21,5 Zoll) | |
Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) Bildformat 16:9 |
|
Darstellbare Farben | 24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben) | |
Kontrast | 5000:1 (typisch) | |
Helligkeit | 300 cd/m2 | |
Lesewinkel | 175° in alle Richtungen | |
Lebensdauer | Hintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F) | |
Eingabemedien | ||
Touchscreen | optional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich | |
Tastatur | Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA2-Datenblatt) | |
Schnittstelle | ||
Schnittstellentyp | Standard: 1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder 1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode), 1 x USB 2.0 (Ex e), 2 x USB 1.1 (Ex i; vorgesehen für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus), 1 x DC- oder AC-Eingang (über Netzteil) Optional: 1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i) "Schnittstelle 3": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i) "Schnittstelle 4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i) "Schnittstelle 5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i) 1 x RS-232 (Ex e) 1 x RS-485 (Ex e) 1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e) Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz |
|
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) Nur Produkte, die nicht Bluetooth-fähig sind |
|
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen | ||
Richtlinie 2014/53/EU | EN 301 328 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.1.1 Nur Bluetooth-Produkte |
|
RoHS | ||
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) | EN 50581:2012-09 | |
Software | ||
Betriebssystem | VisuNet RM Shell 5.x (basiert auf Microsoft® Windows® 10 IoT LTSB) | |
Umgebungsbedingungen | ||
Betriebstemperatur | -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) Anzeige kann unter 0 °C langsam reagieren |
|
Lagertemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78 | |
Einsatzhöhe | Betriebshöhe max. 2000 m | |
Schockfestigkeit | 18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27 | |
Vibrationsfestigkeit | 10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6 | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP66 (einzelne Komponenten und Gesamtsystem mit Gehäuse) | |
Material | Intern: Schalttafel: eloxiertes Aluminium (TCU, PCU, PSU), pulverbeschichtetes Aluminium (DPU) Extern: Frontrahmen: Edelstahl AISI 304 (1.4301) Systemgehäuse: Edelstahl AISI 304 (1.4301), perlgestrahlt, typische Rautiefe Ra = 0,8 µm |
|
Montage | Bündige Montage (benötigt angepasstes Montage-Kit) Schalttafel-Einbau mit Frontrahmen in Systemgehäuse Schalttafel-Einbau in Schaltschrank mit Standard-Montage-Kit |
|
Masse | Schalttafel (DPU mit Blende, TCU, PSU DC): ca. 23 kg Schalttafel (DPU mit Blende, TCU, PSU AC): ca. 24 kg System-Gehäuse (AG-XX00): ca. 11 kg | |
Abmessungen | Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU DC): 625 mm x 459 mm x 120 mm Schalttafel (DPU mit Frontrahmen, TCU, PSU AC): 625 mm x 459 mm x 137 mm Schalttafel mit Systemgehäuse: 625 mm x 459 mm x 173 mm Ausschnittabmessungen Schalttafel: 583 mm x 417 mm (Montagefläche) |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BVS 17 ATEX E 036 X | |
Kennzeichnung | II 2G Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db |
|
Richtlinienkonformität | ||
Richtlinie 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 | |
Internationale Zulassungen | ||
UL-Zulassung | E492874 | |
Zugelassen für | Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Zone 2, Group IIC T4 Class II, Division 2, Groups F, G T4; Zone 22, Group IIIB T85 Class III; Zone 22, Group IIIA T85 |
|
IECEx-Zulassung | IECEx BVS 17.0029X | |
Zugelassen für | Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db |
|
Normen | IEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27330190 |
ECLASS 12.0 | 27330190 |
ECLASS 11.0 | 27330190 |
ECLASS 10.0.1 | 27330190 |
ECLASS 9.0 | 27330190 |
ECLASS 8.0 | 27330190 |
ECLASS 5.1 | 27242301 |
ETIM 9.0 | EC002504 |
ETIM 8.0 | EC002504 |
ETIM 7.0 | EC002504 |
ETIM 6.0 | EC002504 |
ETIM 5.0 | EC001412 |
UNSPSC 12.1 | 39121106 |
Der VisuNet GXP Remote Monitor (RMGXP1100- 22F*/RM-GXP1200-22F*) ist eine modulare Bedienstation mit geringem Gewicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx und den Betrieb in Zone 1/21 sowie Class I und II, Division 2, und Class III. Zertifizierung für Class I, Zone 2; Class II, Zone 22 und Class III, Zone 22 ist ebenfalls verfügbar.
Das System besteht aus drei Kernkomponenten, die vor Ort vom Kunden ausgetauscht werden können.
Die Anzeigeeinheit (DPU1100-*/ DPU1200-*) ist auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und verfügt über einen optionalen 10-Finger-Multitouch- Sensor. Das Display und der Berührungssensor sind mit dem gehärteten Frontglas optisch gebondet.
Die Thin-Client-Einheit (TCU1100-*/ TCU1200-*) ist eine auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegte Recheneinheit und verwendet die aktuelle Firmware RM Shell von Pepperl+Fuchs. Sie ermöglicht eine Verbindung mit verschiedenen Hostsystemen im sicheren Bereich mittels Ethernet-Standardtechnologie.
Die Netzteile (PSU1100-*/PSU1200-*) sind auf den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und liefern eine Ausgangsspannung von 24 V DC für die TCU- und DPU-Geräte.
Bei der standardmäßigen Montage ermöglicht der Frontrahmen den Einbau der Schalttafel in das Systemgehäuse oder in einen Schaltschrank (Montageset erforderlich). Die Schalttafel kann auch bündig von der Rückseite mit zusätzlichen Montagewinkeln in den Schaltschrank eingebaut werden.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 250 KB | |
Handbücher | |||
Handbuch | GER | 5422 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
ATEX Certificate | BVS 17 ATEX E 036 X | ALL | 1640 KB | |
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2020322309003371 (Singapore) | ALL | 2218 KB | |
IECEx Certificate of Conformity | IECEx BVS 17.0029X | ALL | LINK | --- |
UL Hazardous Location | E492874 (NRAG, NRAG7) | ALL | 405 KB | |
Control Drawings | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 80 KB | ||
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3629D | ALL | 235 KB |
Softwaretools | Ausgabe | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
RM Shell 5 Driver Update / Intel Network Driver Update 24.2 | 18-34440 | ZIP | 138482 KB |