Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2016) PC-GXP1200-19S*

PC-GXP1200-19S*
  • 19-Zoll-Display (48 cm)
  • PC-Lösung mit vorinstalliertem Windows®-Betriebssystem
  • Leichtbauweise
  • Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort
  • Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen
  • IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22
  • UL-gelistet für die USA und Kanada

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  PC-GXP1200-19S*

Produktbeschreibung
VisuNet GXP PC Zone 2/22 (Generation 2016)
Allgemeine Daten
TypPersonal Computer
Hardware
ProzessorIntel® Atom™ Bay Trail E3845 1,91 GHz
RAM4096 MB DDR3L
Massenspeicher128 GByte Industrieausführung MLC SSD
Versorgung
Leistungsaufnahme
AC115/230 V AC, 0,4 ... 0,7 A, 50/60 Hz
DC18 ... 36 V DC , 1,5 ... 3 A
Anzeigen/Bedienelemente
Display
TypLCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale48,26 cm (19 Zoll)
Auflösung1280 x 1024 (SXGA) , Seitenverhältnis 5:4
Darstellbare Farben24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrast1000:1
Helligkeit450 cd/m2
Lesewinkel175° in alle Richtungen
LebensdauerHintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit , bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien
Touchscreenoptional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich
TastaturFolientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA2-Datenblatt)
Schnittstelle
SchnittstellentypStandard:
1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder
1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode),
1 x USB 2.0 (Ex e),
2 x USB 1.1 (Ex i; vorgesehen für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus),
1 x DC- oder AC-Eingang (über Netzteil)

Optional:
1 x Schnittstelle für Barcode-Lesegerät Pepperl+Fuchs PScan-D/B (Ex i)
 
"Schnittstelle 3": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und Basisstation IDMx61-B-* und IDM-Z1-x61-B-* (Ex i)
 
"Schnittstelle 4": 1 x Barcode-Leser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* (Ex i)
 
"Schnittstelle 5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i)
 
1 x RS-232 (Ex e)
1 x RS-485 (Ex e)
1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e)
Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Nur Produkte, die nicht Bluetooth-fähig sind
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 301 328 V2.1.1
EN 301 489-1 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.1.1
Nur Bluetooth-Produkte
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012-09
Software
BetriebssystemMicrosoft® Windows® 10 IoT Enterprise x64
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78
EinsatzhöheBetriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit18 Stöße 15 g , 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm , 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
Mechanische Daten
SchutzartIP66 (einzelne Komponenten und Gesamtsystem mit Gehäuse)
MaterialIntern:
Schalttafel: eloxiertes Aluminium (TCU, PSU), pulverbeschichtetes Aluminium (DPU)
Extern:
Frontrahmen: Edelstahl AISI 304 (1.4301)
Systemgehäuse: Edelstahl AISI 304 (1.4301), glatt geschliffen, typische Rautiefe Ra = 0,8 µm
MontageBündige Montage (benötigt angepasstes Montage-Kit)
Schalttafel-Einbau mit Frontrahmen in Systemgehäuse
Schalttafel-Einbau in Schaltschrank mit Standard-Montage-Kit
MasseSchalttafel mit DC: 22 kg , Schalttafel mit AC: 23 kg , Systemgehäuse AG1: 19 kg
AbmessungenSchalttafel mit DC: 524 mm x 453 mm x 120 mm
Schalttafel mit AC: 524 mm x 453 mm x 137 mm
Schalttafel mit AG1-Gehäuse: 582 mm x 490 mm x 224 mm
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 17 ATEX E 037 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec [ib] q IIC T4 IP66 Gc
Ex-Hexagon II 3D Ex tc [ib] IIIC T85 °C IP66 Dc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
Internationale Zulassungen
UL-ZulassungE492874
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Zone 2, Group IIC T4
Class II, Division 2, Groups F, G T4; Zone 22, Group IIIB T85
Class III; Zone 22, Group IIIA T85
IECEx-ZulassungIECEx BVS 17.0029X
Zugelassen fürEx ec [ib] q IIC T4 IP66 Gc
Ex tc [ib] IIIC T85 °C IP66 Dc
NormenIEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027330190
ECLASS 12.027330190
ECLASS 11.027330190
ECLASS 10.0.127330190
ECLASS 9.027330190
ECLASS 8.027330190
ECLASS 5.127242301
ETIM 9.0EC002504
ETIM 8.0EC002504
ETIM 7.0EC002504
ETIM 6.0EC002504
ETIM 5.0EC001412
UNSPSC 12.139121106

Details: PC-GXP1200-19S*

Funktion

Der VisuNet GXP-PC (PC-GXP1100- 19S*/PC-GXP1200-19S*) ist eine modulare Bedienstation mit geringem Gewicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx sowie in Zone 1/21 sowie Class I und II, Division 2, und Class III. Zertifizierung für Class I, Zone 2; Class II, Zone 22 und Class III, Zone 22 ist ebenfalls verfügbar.

Das System besteht aus drei Kernkomponenten, die vor Ort vom Kunden ausgetauscht werden können.

Die Display-Einheit (DPU1100-*/ DPU1200-*) ist auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und verfügt über einen optionalen 10-Finger-Multitouch- Sensor. Das Display und der Berührungssensor sind mit dem gehärteten Frontglas optisch gebondet.

Die PC-Einheit (PCU1100-*/PCU1200-*) ist eine auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegte Recheneinheit mit vorinstalliertem Microsoft Windows- Betriebssystem. Mit der PC-Einheit können Benutzer individuelle Softwarepakete wie SCADAAnwendungen zur Visualisierung und Steuerung ihrer Automatisierungsanwendungen installieren.

Die Netzteile (PSU1100-*/PSU1200-*) sind auf den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und liefern eine Ausgangsspannung von 24 V DC für die PCU- und DPU-Geräte.

Bei der standardmäßigen Montage ermöglicht der Frontrahmen den Einbau der Schalttafel in das Systemgehäuse oder in einen Schaltschrank (Montageset erforderlich). Die Schalttafel kann auch bündig von der Rückseite mit zusätzlichen Montagewinkeln in den Schaltschrank eingebaut werden.

Produktdokumentation: PC-GXP1200-19S*

Sprachauswahl:
Sicherheitsgerichtete DokumentationSpracheDateitypDateigröße
BetriebsanleitungGERPDF250 KB

Zulassungen: PC-GXP1200-19S*

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
ATEX CertificateBVS 17 ATEX E 037 XALLPDF1637 KB
China SITIIAS CCC Ex Certificate2020322309003371 (Singapore)ALLPDF2218 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx BVS 17.0029XALLLINK---
UL Hazardous LocationE492874 (NRAG, NRAG7)ALLPDF405 KB
Control Drawings
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF80 KB
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3793DALLPDF234 KB

Software: PC-GXP1200-19S*

Sprachauswahl:
SoftwaretoolsAusgabeDateitypDateigröße
VisuNet GXP PC Service Tool / Version 1.2.3 for Windows 1018-34053DZIP32452 KB

Zugehörige Produkte: PC-GXP1200-19S*

Zubehör
LWL-Singlemode-Breakoutkabel , Singlemode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchspa
LWL-Singlemode-Breakoutkabel , Singlemode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchspa
Display-Einheit, 10-Punkt-Multi-Touch-Sensor ermöglicht Realisierung moderner Benutzerschnittstellen, Sehr robust gegen Reinigungsmittel und Lösungsmittel durch nahtloses Glas-Design, Optimiertes Design für eine einfache Reinigung, Niedriger Stromverbrauch und Wärmeableitung durch LED-Backlight-Technologiepa
AC-Netzteil, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC, Vollständige IP66-zugelassenpa
DC-Netzteil, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang, Unterstützt eine Ausgangsleistung bis zu 80 W bei 24 V DC, Vollständige IP66-zugelassenpa
Befestigungssystem "StandardLine" und "BasicLine", Für 19-Zoll-VisuNet-GXP-Einheiten ausgelegt, Für die Aufnahme von VisuNet-Gehäusen vorbereitet, Optimal angeordnete Kabelverschraubungen und -durchführungen für alle notwendigen Anschlüsse, Eine Vielzahl an Standfüßen, Armen und Halterungen für die Wand-, Boden- und Deckenmontagepa
VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Ermöglicht einfache, zentrale Verwaltung eines Remote Monitors via VisuNet Control Centerpa
DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Erlaubt die direkte Verbindung eines VisuNet Remote Monitors zu einem virtuellen Emerson DeltaV-Systempa
PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 5, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Internet-Explorer-basiert): ermöglicht den Zugang zu HTML-basierten MES- und SCADA-Systemen, Vorkonfigurierbarer Webbrowser (Chrome-Engine-basiert): HTML5-kompatibler Webbrowser ermöglicht den Zugang zu Webseiten und Web-Applikationen, Desktop Sharing: Klonen Sie einen Remote-Monitor so, dass er mit einem Host-System von mehreren Remote-Monitoren gleichzeitig arbeitetpa
LWL-Multimode-Breakoutkabel , Multimode-Lichtwellenleiter in Militärqualität für eine einfache Konnektivität von Thin-Client- oder PC-Einheiten von Pepperl+Fuchs, Verfügbar mit Duplex-LC-zu-LC- oder LC-zu-SC-Steckverbindungpa
Industrieller Gigabit-Medienkonverter, Konvertiert 10, 100 und 1000BASE-T zu 1000BASE-SX, Unterstützt Multimode (50/125 µm) bis zu 550 m, Redundante Leistungseingänge (10 ... 30 V DC), CE-geprüft und UL-gelistet für Class I, Div. 2pa
1 m Anschlusskabel für kabelgebundes Handlesegerät mit M12-Stecker auf offenes Kabelende, Anschlusskabel für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-Z1-16x-D-1D-J1-S-* und 2-D-Scanner IDM-Z1-26x-D-2D-J1-S* und Bluetooth-Basisstation IDM-Z1-x6x-B-J1-BT-N0, 4-Draht mit Aderendhülsen, IDM Scanneranschluss über M12-Stecker, Hinweis: Unterstützt nur RS232 Scanner/Basisstationpa
Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Basis- und Ladestationen für Handlesegerät für 1-D-/2-D-Codespa
1-D- und 2-D-Handlesegerät mit Kabel für Zone 1/21, Zugelassen für Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa
Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 1/21, Zugelassen für Zone 1 und 21 (ATEX und IECEx), Lesbar sind alle gängigen 1-D Barcode-Familien, 2-D-Modell unterstützt DataMatrix, QR und andere zweidimensionale Codes, Falltest aus 2 m zur Gewährleistung der Zuverlässigkeitpa
Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegeräte, kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse, Haltewinkel, Einfache und schnelle Montage, Kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse (einschließlich Adapter), Kompatibel mit Handlesegeräten für 1-D-/2-D-Codes wie die Serien IDM- und Ident-Ex®pa
Personal Computer Unit (PCU), Modulare, leichte Bauweise, Low Power Design mit minimaler Abwärme, Flexible Anbindungsmöglichkeiten durch verschiedene Schnittstellenoptionen, Leistungsstarker Intel® Atom Apollo Lake-Prozessor, Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 2/22, UL-gelistet für die USA und Kanada, IP66pa

Update-Service

Profitieren Sie als Nutzer der Thin-Client-Software von Pepperl+Fuchs von unserem neuen Service.

Abonnieren

Lassen Sie sich informieren, sobald ein neues Update verfügbar ist!